(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa helicoidal alta de carburo serie TSC para maquinado de acero de gran dureza, multi cuchillas, espiral de 50°/modelo regular/espiral

Fresa helicoidal alta de carburo serie TSC para maquinado de acero de gran dureza, multi cuchillas, espiral de 50°/modelo regular/espiral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Tipo alta hélice recubierta con TS con una resistencia y dureza ante la oxidación

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • Flautas múltiples (5 ~)
  • R (regular)

Fresa de extremo helicoidal de carburo de la serie TSC para mecanizado de acero de alta dureza, cuchillas múltiples, espiral de 50 ° / modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-MSXR16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo helicoidal de carburo de la serie TSC para mecanizado de acero de alta dureza, cuchillas múltiples, espiral de 50 ° / modelo regular: Imagen relacionada

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautasFigura
Diámetro externo
D
TSC-MSXR12.560641
1.53.860641
2560641
2.56.360641
31060641
3.51260641
41260641
4.51560641
51560641
5.51560641
61560662
82075862
1025801062
12301001262
14351051661
16401101662
18401202061
20451302062
22451352063
25501402582
\r\n



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Las esquinas de la punta de la cuchilla están ligeramente redondeadas para evitar astillamientos al cortar acero de alta dureza.
La herramienta tiene una alta rigidez, lo que reduce las posibilidades de rotura de la herramienta a un nivel mínimo al cortar superficies laterales.
Capaz de mecanizar acero de alta dureza hasta 65 HRC.

Información básica

Diámetro exterior (D)(φ) 16 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Longitud de flauta (ℓ)(mm) 40
Número de flautas(hoja) 6 Modelo Altamente helicoidal Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Diámetro de caña (d)(mm) 16 Longitud total (L)(mm) 110 Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral
Geometría R ultra pequeño Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado
Tolerancia de OD(mm) -0.032 ~ -0.059 Figura 2 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-MSXR16 de la serie Fresa helicoidal alta de carburo serie TSC para maquinado de acero de gran dureza, multi cuchillas, espiral de 50°/modelo regular/espiral.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico