(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hay precios especiales disponibles para tamaños populares [Valor C]
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XAC-MSXR6 |
XAC-MSXR8 |
XAC-MSXR10 |
XAC-MSXR12 |
XAC-MSXR14 |
XAC-MSXR16 |
XAC-MSXR18 |
XAC-MSXR20 |
XAC-MSXR25 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Número de flautas | |
Diámetro externo D |
|||||
XAC-MSXR | 6 | 13 | 57 | 6 | 6 |
8 | 19 | 63 | 8 | 6 | |
10 | 22 | 72 | 10 | 6 | |
12 | 26 | 83 | 12 | 6 | |
14 | 26 | 83 | 14 | 6 | |
16 | 32 | 92 | 16 | 6 | |
18 | 32 | 92 | 18 | 8 | |
20 | 38 | 104 | 20 | 8 | |
25 | 44 | 104 | 25 | 8 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Diseñado para tener una forma de herramienta con mayor rigidez para mecanizar acero de alta dureza.
● Tiene un ángulo de inclinación más grande en comparación con los modelos TSC-MSXR, lo que permite su uso con maquinaria con una velocidad de corte que no se puede aumentar.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido | Modelo | Altamente helicoidal | Revestimiento | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado | Geometría | Con plomo | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Clasificación adicional | Producto almacenado | ● Producto de inventario □ Producto del fabricante | ● |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente