(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador R interno de carburo, 2 flautas

Cortador R interno de carburo, 2 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Logra el procesamiento fácil y de alta calidad de la esquina R con los 20 tamaños extensivos

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
  • 2 flautas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cortador R interno de carburo, 2 flautas: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-CREM0.2
SEC-CREM0.3
SEC-CREM0.5
SEC-CREM0.15
SEC-CREM0.75
SEC-CREM1
SEC-CREM1.5
SEC-CREM1.25
SEC-CREM2
SEC-CREM2.5
SEC-CREM3
SEC-CREM4
SEC-CREM4.5
SEC-CREM5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud de flauta ℓ Longitud total L Gran diámetro D1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.240.51.5501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.340.52501.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.540.52.5501.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1540.51.5500.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7540.53502.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.84.5502.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.561.57504.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2540.85503.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.58505.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.581.510606.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381.511607.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4101.9156010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5122166511.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5121.9186512
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud de flauta ℓ Longitud total L Gran diámetro D1

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador R interno de carburo, 2 flautas: Imagen relacionada

 

MNúmero de odel   Diámetro de la punta
D
Longitud de la flauta
Diametro largo
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Curva interior
SEC-CREM 0.15 0.5 1.5 0.9 50 4
0.2 0.5 1.5 1.0 50 4
0.3 0.5 2.0 1.2 50 4
0.4 0.5 2.0 1.4 50 4
0.5 0.5 2.5 1.6 50 4
0.6 0.5 3.0 1.8 50 4
0.7 0.5 3.0 2.0 50 4
0.75 0.5 3.0 2.1 50 4
0.8 0.8 4.0 2.5 50 4
1 0.8 4.5 2.9 50 4
1.25 0.8 5.0 3.4 50 4
1.5 1.5 7.0 4.6 50 6
1.75 1.5 7.0 5.1 50 6
2 1.5 8.0 5.6 50 6
2.5 1.5 10.0 6.6 60 8
3 1.5 11.0 7.6 60 8
3.5 2.0 15.0 9.1 60 10
4 1.9 15.0 10 60 10
4.5 2.0 16.0 11.1 65 12
5 1.9 18.0 12 65 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Usar R Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Ninguno
Tolerancia de diámetro ±0.01 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico