(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador R interno de carburo recubierto TS, 2 flautas

Cortador R interno de carburo recubierto TS, 2 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Logra el procesamiento fácil y de alta calidad del tipo de revestimiento de esquina R. TS que se puede seleccionar entre 29 tamaños

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Cortador R interno de carburo recubierto con TS, 2 flautas: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CREM0.1
TSC-CREM0.2
TSC-CREM0.3
TSC-CREM0.4
TSC-CREM0.5
TSC-CREM0.6
TSC-CREM0.7
TSC-CREM0.8
TSC-CREM0.9
TSC-CREM0.15
TSC-CREM0.25
TSC-CREM0.35
TSC-CREM0.55
TSC-CREM0.75
TSC-CREM0.85
TSC-CREM0.95
TSC-CREM1
TSC-CREM1.5
TSC-CREM1.25
TSC-CREM1.75
TSC-CREM2
TSC-CREM2.5
TSC-CREM3
TSC-CREM3.5
TSC-CREM4
TSC-CREM4.5
TSC-CREM5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud total L Longitud debajo del cuello ℓ Gran diámetro D1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.5501.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.240.5501.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.340.55021.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.440.55021.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.540.5502.51.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.640.55031.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.740.55032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.840.85042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.940.85042.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1540.5501.50.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2540.55021.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3540.55021.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5540.5502.51.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7540.55032.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8540.85042.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9540.8504.52.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.8504.52.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.561.55074.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2540.85053.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7561.55075.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.55085.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.581.560106.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381.560117.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510260159.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4101.9601510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5122651611.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5121.9651812

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador R interno de carburo recubierto con TS, 2 flautas: Imagen relacionada

 

MNúmero de odel   Diámetro de la punta
D
Longitud debajo del cuello
Diametro largo
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Curva interior
TSC-CREM 0.1 0.5 1.5 0.8 50 4
0.15 0.5 1.5 0.9 50 4
0.2 0.5 1.5 1.0 50 4
0.25 0.5 2.0 1.1 50 4
0.3 0.5 2.0 1.2 50 4
0.35 0.5 2.0 1.3 50 4
0.4 0.5 2.0 1.4 50 4
0.45 0.5 2.5 1.5 50 4
0.5 0.5 2.5 1.6 50 4
0.55 0.5 2.5 1.7 50 4
0.6 0.5 3.0 1.8 50 4
0.65 0.5 3.0 1.9 50 4
0.7 0.5 3.0 2.0 50 4
0.75 0.5 3.0 2.1 50 4
0.8 0.8 4.0 2.5 50 4
0.85 0.8 4.0 2.6 50 4
0.9 0.8 4.0 2.7 50 4
0.95 0.8 4.5 2.8 50 4
1 0.8 4.5 2.9 50 4
1.25 0.8 5.0 3.4 50 4
1.5 1.5 7.0 4.6 50 6
1.75 1.5 7.0 5.1 50 6
2 1.5 8.0 5.6 50 6
2.5 1.5 10.0 6.6 60 8
3 1.5 11.0 7.6 60 8
3.5 2.0 15.0 9.1 60 10
4 1.9 15.0 10 60 10
4.5 2.0 16.0 11.1 65 12
5 1.9 18.0 12 65 12



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.

Información básica

Usar R Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento Ts Tolerancia de diámetro ±0.01 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico