(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de carburo de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas

Fresas de carburo de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Imprescindibles para el acanalado del molde de plástico.

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Fresas de metal duro de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-RTBEM1-5
TSC-RTBEM1-7
TSC-RTBEM1-10
TSC-RTBEM1-15
TSC-RTBEM1.5-5
TSC-RTBEM1.5-7
TSC-RTBEM1.5-10
TSC-RTBEM1.5-15
TSC-RTBEM1.25-5
TSC-RTBEM1.25-7
TSC-RTBEM1.25-10
TSC-RTBEM1.25-15
TSC-RTBEM1.75-5
TSC-RTBEM1.75-7
TSC-RTBEM1.75-10
TSC-RTBEM1.75-15
TSC-RTBEM2-5
TSC-RTBEM2-7
TSC-RTBEM2-10
TSC-RTBEM2-15
TSC-RTBEM2.5-5
TSC-RTBEM2.5-7
TSC-RTBEM2.5-10
TSC-RTBEM2.5-15
TSC-RTBEM3-5
TSC-RTBEM3-10
TSC-RTBEM3-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

731440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1531440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

741.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1541.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53.51.25440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73.51.25440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.51.25440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153.51.25440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54.51.75650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74.51.75650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.51.75650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154.51.75650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

552650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

752650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1552650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

562.5865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

762.5865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1562.5865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5731075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10731075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15731075

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresas de metal duro de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas: Imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
Ángulo únicoθ
(Selección)
TSC-RTBEM 1

10°
15°
3 40 4
1.25 3.5 40 4
1.5 4 45 6
1.75 4.5 50 6
2 5 50 6
2.5 6 65 8
3 7 75 10


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información

Fresas de metal duro de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas: Imagen relacionada

Información básica

Modelo Diámetro cónico Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico