(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola cónico de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo largo

Molino de extremo de bola cónico de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

El tipo de bola cónica que es ideal para el mecanizado de ranuras de costillas profundas se hace significativamente más asequible

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo de bola cónico de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / largo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-TBEM4LB0.3-0.5-4
TSC-TBEM4LB0.3-0.5-6
TSC-TBEM4LB0.3-1-4
TSC-TBEM4LB0.3-1-6
TSC-TBEM4LB0.3-2-4
TSC-TBEM4LB0.3-2-6
TSC-TBEM4LB0.4-0.5-6
TSC-TBEM4LB0.4-0.5-8
TSC-TBEM4LB0.4-1-8
TSC-TBEM4LB0.4-1.5-6
TSC-TBEM4LB0.4-1.5-8
TSC-TBEM4LB0.4-2-8
TSC-TBEM4LB0.5-0.5-10
TSC-TBEM4LB0.5-0.5-12
TSC-TBEM4LB0.5-0.5-16
TSC-TBEM4LB0.5-1-10
TSC-TBEM4LB0.5-1-12
TSC-TBEM4LB0.5-1-16
TSC-TBEM4LB0.5-1.5-10
TSC-TBEM4LB0.5-1.5-12
TSC-TBEM4LB0.5-1.5-16
TSC-TBEM4LB0.5-2-10
TSC-TBEM4LB0.5-2-12
TSC-TBEM4LB0.5-2-16
TSC-TBEM4LB0.75-0.5-10
TSC-TBEM4LB0.75-0.5-12
TSC-TBEM4LB0.75-0.5-16
TSC-TBEM4LB0.75-1-10
TSC-TBEM4LB0.75-1-12
TSC-TBEM4LB0.75-1-16
TSC-TBEM4LB0.75-2-10
TSC-TBEM4LB0.75-2-16
TSC-TBEM4LB1-0.5-10
TSC-TBEM4LB1-0.5-30
TSC-TBEM4LB1-1-10
TSC-TBEM4LB1-1-20
TSC-TBEM4LB1-1-30
TSC-TBEM4LB1-1.5-10
TSC-TBEM4LB1-1.5-20
TSC-TBEM4LB1-1.5-30
TSC-TBEM4LB1-2-10
TSC-TBEM4LB1-2-20
TSC-TBEM4LB1-2-30
TSC-TBEM4LB1.25-1-30
TSC-TBEM4LB1.25-1.5-20
TSC-TBEM4LB1.25-1.5-30
TSC-TBEM4LB1.25-2-10
TSC-TBEM4LB1.25-2-20
TSC-TBEM4LB1.25-2-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de punta grande D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.540.34450.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.560.34450.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.34450.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.34450.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.34450.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.34451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.560.44500.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.580.44500.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.44501.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.560.44501.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.580.44501.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.44501.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5100.54501.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5120.54501.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5160.54601.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1100.54501.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1120.54501.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1160.54601.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5100.54501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5120.54501.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5160.54601.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2100.54501.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2120.54501.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2160.54602.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5100.754501.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5120.754501.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5160.754601.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1100.754501.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1120.754501.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1160.754602.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2100.754502.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2160.754602.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51014502.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53014702.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11014502.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12014602.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13014703.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51014502.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52014603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53014703.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21014502.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22014603.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23014704.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1301.254703.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5201.254603.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5301.254704.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2101.254503.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201.254603.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2301.256704.51

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola cónico de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / largo: Imagen relacionada

 

Número de modelo       Diámetro de punta grande
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
Ángulo único
θ
Longitud de la flauta
TSC-TBEM4LB 0.3 0.5° 4 0.66 45 4
6 0.7 45 4
4 0.73 45 4
6 0.8 45 4
4 0.86 45 4
6 1 45 4
0.4 0.5° 6 0.9 50 4
8 0.93 50 4
6 1 50 4
8 1.07 50 4
1.5° 6 1.09 50 4
8 1.2 50 4
6 1.19 50 4
8 1.33 50 4
0.5 0.5° 10 1.17 50 4
12 1.2 50 4
16 1.27 60 4
10 1.33 50 4
12 1.4 50 4
16 1.54 60 4
1.5° 10 1.5 50 4
12 1.6 50 4
16 1.81 60 4
10 1.66 50 4
12 1.8 50 4
16 2.08 60 4



Número de modelo       Diámetro de punta grande
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
Ángulo único
θ
Longitud de la flauta
TSC-TBEM4LB 0.75 0.5° 10 1.66 50 4
12 1.7 50 4
16 1.77 60 4
10 1.82 50 4
12 1.89 50 4
16 2.03 60 4
1.5° 10 1.98 50 4
12 2.09 50 4
16 2.3 60 4
10 2.15 50 4
12 2.29 50 4
16 2.57 60 4
1 0.5° 10 2.16 50 4
20 2.33 60 4
30 2.51 70 4
10 2.31 50 4
20 2.66 60 4
30 3.01 70 4
1.5° 10 2.47 50 4
20 3 60 4
30 3.52 70 4
10 2.63 50 4
20 3.33 60 4
30 4.03 70 4
1.25 0.5° 10 2.65 50 4
20 2.83 60 4
30 3 70 4
10 2.81 50 4
20 3.15 60 4
30 3.5 70 4
1.5° 10 2.96 50 4
20 3.48 60 4
30 4.01 70 4
10 3.11 50 4
20 3.81 60 4
30 4.51 70 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga e ideal para el mecanizado a alta velocidad / mecanizado en seco.
Se puede seleccionar una longitud de cuchilla para que coincida con la profundidad de la ranura de la costilla. (Seleccione un bit con una longitud de cuchilla lo más corta posible para mantener la rigidez)

Información básica

Modelo Diámetro cónico Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico