(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cónico de carburo serie TSC, 4 flautas / para acanalado profundo

Fresa de extremo cónico de carburo serie TSC, 4 flautas / para acanalado profundo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado en gradiente de ranura acanalada de molde de plástico

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas

Fresa cónica de carburo serie TSC, 4 flautas / para nervaduras profundas: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-TEM4LB0.4-0.5-2
TSC-TEM4LB0.4-1-3
TSC-TEM4LB0.4-1.5-2
TSC-TEM4LB0.4-1.5-3
TSC-TEM4LB0.4-2-2
TSC-TEM4LB0.4-2-3
TSC-TEM4LB0.5-0.5-4
TSC-TEM4LB0.5-1-4
TSC-TEM4LB0.5-1.5-4
TSC-TEM4LB0.5-2-4
TSC-TEM4LB0.6-0.5-4
TSC-TEM4LB0.6-0.5-6
TSC-TEM4LB0.6-1-4
TSC-TEM4LB0.6-1-6
TSC-TEM4LB0.6-2-4
TSC-TEM4LB0.6-2-6
TSC-TEM4LB0.8-0.5-6
TSC-TEM4LB0.8-0.5-8
TSC-TEM4LB0.8-1-6
TSC-TEM4LB0.8-1-8
TSC-TEM4LB0.8-1.5-6
TSC-TEM4LB0.8-2-6
TSC-TEM4LB0.8-2-8
TSC-TEM4LB1-0.5-6
TSC-TEM4LB1-0.5-8
TSC-TEM4LB1-0.5-10
TSC-TEM4LB1-1-6
TSC-TEM4LB1-1-8
TSC-TEM4LB1-1-10
TSC-TEM4LB1-1.5-6
TSC-TEM4LB1-1.5-10
TSC-TEM4LB1-2-6
TSC-TEM4LB1-2-8
TSC-TEM4LB1-2-10
TSC-TEM4LB1.2-0.5-8
TSC-TEM4LB1.2-0.5-10
TSC-TEM4LB1.2-1-8
TSC-TEM4LB1.2-1-10
TSC-TEM4LB1.2-1.5-8
TSC-TEM4LB1.2-2-8
TSC-TEM4LB1.2-2-10
TSC-TEM4LB1.5-0.5-10
TSC-TEM4LB1.5-0.5-12
TSC-TEM4LB1.5-1-10
TSC-TEM4LB1.5-1-12
TSC-TEM4LB1.5-1.5-10
TSC-TEM4LB1.5-1.5-12
TSC-TEM4LB1.5-2-10
TSC-TEM4LB1.5-2-12
TSC-TEM4LB2-0.5-12
TSC-TEM4LB2-1-12
TSC-TEM4LB2-1.5-12
TSC-TEM4LB2-2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de punta grande D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.423400.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.433400.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.423400.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.433400.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.423400.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.433400.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.543400.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.543400.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.543400.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.543400.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.643400.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.663400.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.643400.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.663400.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.643400.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.663401.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.864450.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.884450.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.864451.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.884451.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.864451.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.864451.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.884451.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5164451.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5184451.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51104451.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1164451.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1184451.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11104451.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5164451.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51104451.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2164451.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2184451.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21104451.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.284451.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.2104451.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.284451.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2104451.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.284451.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.284451.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.2104451.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5104501.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5124501.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5104501.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5124501.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5104502.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5124502.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5104502.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5124502.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52124502.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12124502.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52124502.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22124502.84

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa cónica de carburo serie TSC, 4 flautas / para nervaduras profundas: imagen relacionada

Número de modelo       Diámetro de punta grande
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
Ángulo único
θ
Longitud de la flauta
TSC-TEM4LB 0.4 0.5° 2 0.43 40 3
2 0.47 40 3
1.5° 2 0.50 40 3
2 0.54 40 3
0.5° 3 0.47 40 3
3 0.54 40 3
1.5° 3 0.61 40 3
3 0.68 40 3
0.5 0.5° 4 0.57 40 3
4 0.64 40 3
1.5° 4 0.71 40 3
4 0.78 40 3
0.6 0.5° 4 0.67 40 3
4 0.74 40 3
1.5° 4 0.81 40 3
4 0.88 40 3
0.5° 6 0.70 40 3
6 0.81 40 3
1.5° 6 0.91 40 3
6 1.02 40 3
0.8 0.5° 6 0.90 45 4
6 1.01 45 4
1.5° 6 1.11 45 4
6 1.22 45 4
0.5° 8 0.94 45 4
8 1.08 45 4
1.5° 8 1.22 45 4
8 1.36 45 4



Número de modelo       Diámetro de punta grande
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
Ángulo único
θ
Longitud de la flauta
TSC-TEM4LB 1 0.5° 6 1.10 45 4
6 1.21 45 4
1.5° 6 1.31 45 4
6 1.42 45 4
0.5° 8 1.14 45 4
8 1.28 45 4
1.5° 8 1.42 45 4
8 1.56 45 4
0.5° 10 1.17 45 4
10 1.35 45 4
1.5° 10 1.52 45 4
10 1.70 45 4
1.2 0.5° 8 1.34 45 4
8 1.48 45 4
1.5° 8 1.62 45 4
8 1.76 45 4
0.5° 10 1.37 45 4
10 1.55 45 4
1.5° 10 1.72 45 4
10 1.90 45 4
1.5 0.5° 10 1.67 50 4
10 1.85 50 4
1.5° 10 2.02 50 4
10 2.20 50 4
0.5° 12 1.71 50 4
12 1.92 50 4
1.5° 12 2.13 50 4
12 2.34 50 4
2 0.5° 12 2.21 50 4
12 2.42 50 4
1.5° 12 2.63 50 4
12 2.84 50 4


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar también los bordes de las esquinas.

Información básica

Modelo Plaza cónica Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico