(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Radio de cuello cónico de alta precisión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSC-REM2PB3-1-30-R0.5
Número de Parte |
---|
TSC-REM2PB3-1-30-R0.5 |
Cargando…
Número de modelo
TSC-REM2PB (Producto almacenado)
Diámetro externo D |
Neck Gradient θ1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Radio R |
Debajo del diámetro del cuello d1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura |
0.2 | 1° | 1 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 50 | 4 | 1 |
2 | 0.26 | |||||||
3° | 1 | 0.26 | ||||||
2 | 0.37 | |||||||
5° | 1 | 0.30 | ||||||
2 | 0.48 | |||||||
0.3 | 1° | 2 | 0.05 | 0.35 | 0.24 | 50 | 4 | 1 |
3 | 0.38 | |||||||
3° | 2 | 0.45 | ||||||
3 | 0.55 | |||||||
5° | 2 | 0.54 | ||||||
3 | 0.72 | |||||||
0.4 | 1° | 3 | 0.05 0.1 | 0.48 | 0.28 | 50 | 4 | 1 |
4 | 0.51 | |||||||
3° | 3 | 0.63 | ||||||
4 | 0.74 | |||||||
5° | 3 | 0.78 | ||||||
4 | 0.96 | |||||||
0.5 | 1° | 3 | 0.05 0.1 | 0.57 | 0.32 | 50 | 4 | 1 |
5 | 0.64 | |||||||
8 | 0.74 | |||||||
10 | 0.81 | |||||||
12 | 0.88 | |||||||
3° | 3 | 0.71 | ||||||
5 | 0.92 | |||||||
8 | 1.23 | |||||||
10 | 1.44 | |||||||
12 | 1.65 | |||||||
5° | 3 | 0.85 | ||||||
5 | 1.20 | |||||||
8 | 1.72 | |||||||
10 | 2.07 | |||||||
0.8 | 1° | 5 | 0.05 0.1 0.2 | 0.92 | 0.64 | 50 | 4 | 1 |
8 | 1.02 | |||||||
3° | 5 | 1.16 | ||||||
8 | 1.47 | |||||||
1 |
1° | 6 | 0.05 0.1 0.2 0.3 | 1.14 | 0.8 | 50 | 4 | 1 |
10 | 1.28 | |||||||
15 | 1.45 | |||||||
20 | 1.63 | 70 | ||||||
25 | 1.80 | |||||||
30 | 1.98 | |||||||
35 | 2.15 | 100 | ||||||
3° | 6 | 1.42 | 50 | |||||
10 | 1.84 | |||||||
1.5 |
1° | 10 | 0.1 0.2 0.3 | 1.74 | 1.2 | 50 | 4 | 1 |
15 | 1.92 | |||||||
20 | 2.09 | 70 | ||||||
25 | 2.27 | |||||||
30 | 2.44 | |||||||
3° | 10 | 2.23 | 50 | |||||
15 | 2.76 | |||||||
2 |
1° | 15 | 0.1 0.2 0.3 0.5 | 2.38 | 1.6 | 50 | 4 | 1 |
20 | 2.56 | 70 | ||||||
25 | 2.73 | |||||||
30 | 2.91 | |||||||
40 | 3.26 | 100 | ||||||
50 | 3.61 | |||||||
3° | 15 | 3.15 | 50 | |||||
20 | 3.68 | 70 | ||||||
3 |
1° | 15 | 0.2 0.5 | 3.31 | 2.4 | 70 | 6 | 2 |
20 | 3.49 | |||||||
30 | 3.84 | |||||||
40 | 4.19 | 100 | ||||||
50 | 4.54 | |||||||
60 | 4.89 |
Número de modelo
TN-TSC-CR-EM2S (Producto manufacturado)
Diámetro externo D |
Radio R |
Gradiente del cuelloθ1 Designación de incremento de 0.5 ° |
Longitud debajo del cuello ℓ1 Designación de incremento de 1 mm |
Debajo del diámetro del cuello d1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura |
1 |
0.1 0.2 0.3 | 2.5° ~ 5° | 7 ~ 19 | - | 2 | 40 | 4 | 2 |
1.5 |
0.1 0.2 0.3 | 2.5° ~ 3° | 8 ~ 20 | - | 3 | 40 | 4 | 2 |
0.1 0.2 0.3 | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 17 | - | |||||
2 |
0.1 0.2 0.3 0.5 | 0.5° ~ 3° | 9 ~ 21 | - | 4 | 40 | 4 | 2 |
0.1 0.2 0.3 0.5 | 3.5° ~ 5° | 9 ~ 15 | - | |||||
3 |
0.1 0.2 0.3 0.5 | 0.5° ~ 5° | 9 ~ 15 | - | 6 | 45 | 6 | 2 |
[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de consultar un ejemplo de pedido ya que los puntos a continuación difieren de cuando ordena un producto almacenado.
(1) "TN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo. (3) El orden para especificar el "radio" difiere del de los productos almacenados.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Adopta una longitud de flauta corta y un borde de corte periférico cónico posterior para suprimir la vibración.
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Radio de cuello cónico | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-REM2PB3-1-30-R0.5 de la serie Molino de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / cuello cónico.
Número de Parte |
---|
TSC-REM2PB0.3-3-3-R0.05 |
TSC-REM2PB0.4-1-3-R0.05 |
TSC-REM2PB0.4-1-4-R0.05 |
TSC-REM2PB3-1-40-R0.2 |
TSC-REM2PB3-1-40-R0.5 |
TSC-REM2PB3-1-50-R0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente