(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un radio de cuello largo multifuncional que permite una alimentación mayor y tiene una excelente durabilidad.★
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.5
Número de Parte |
---|
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.5 |
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-HEM3LB (Producto almacenado)/LN-TSC-CR-HEM3S (Producto fabricado)
Diámetro externo D | \r\nLongitud debajo del cuello ℓ1 (Productos manufacturados designados en incrementos de 1 mm) | \r\nRadio R | \r\nLongitud de la flauta ℓ | \r\nDebajo del diámetro del cuello d1 | \r\nLongitud total L | \r\nDiámetro del vástago d | \r\nLa longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo | \r\nFigura | \r\n● Producto almacenado □ Producto fabricado | \r\n|||
30' | \r\n1° | \r\n2° | \r\n3° | \r\n|||||||||
1 | \r\n6 | \r\n0.2 0.3 | \r\n0.8 | \r\n0.95 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n6.28 | \r\n6.59 | \r\n7.32 | \r\n8.24 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
8 | \r\n8.38 | \r\n8.79 | \r\n9.76 | \r\n10.98 | \r\n● | \r\n|||||||
12 | \r\n12.57 | \r\n13.19 | \r\n14.65 | \r\n16.48 | \r\n● | \r\n|||||||
1.5 | \r\n6 | \r\n0.2 0.3 | \r\n1.2 | \r\n1.45 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n6.28 | \r\n6.59 | \r\n7.32 | \r\n8.24 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
8 | \r\n8.38 | \r\n8.79 | \r\n9.76 | \r\n10.98 | \r\n● | \r\n|||||||
12 | \r\n12.57 | \r\n13.19 | \r\n14.65 | \r\n16.48 | \r\n● | \r\n|||||||
2 | \r\n10 | \r\n0.2 0.5 | \r\n1.6 | \r\n1.95 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n10.47 | \r\n10.99 | \r\n12.21 | \r\n13.73 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
12 | \r\n12.57 | \r\n13.19 | \r\n14.65 | \r\n16.48 | \r\n● | \r\n|||||||
14 | \r\n14.66 | \r\n15.39 | \r\n17.09 | \r\n19.22 | \r\n● | \r\n|||||||
16 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
20 | \r\n70 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\n24.41 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n||||||
2.5 | \r\n16 | \r\n0.2 0.5 | \r\n2 | \r\n2.4 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\nNo aplica | \r\n1 | \r\n● | \r\n
20 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\nNo aplica | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
30 | \r\n31.41 | \r\n32.97 | \r\nNo aplica | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
3 | \r\n16 | \r\n0.2 0.5 1 | \r\n2.4 | \r\n2.9 | \r\n70 | \r\n6 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\n21.97 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
20 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\n24.41 | \r\n27.46 | \r\n● | \r\n|||||||
30 | \r\n31.41 | \r\n32.97 | \r\n36.62 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
13 ~ 36 | \r\n0.3 0.5 | \r\n8 | \r\n60 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n2 | \r\n□ | \r\n|||
4 | \r\n16 | \r\n0.2 0.5 1 | \r\n3.2 | \r\n3.8 | \r\n70 | \r\n6 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\nNo aplica | \r\n1 | \r\n● | \r\n
20 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\n24.41 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
30 | \r\n31.41 | \r\n32.97 | \r\nNo aplica | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
16 ~ 38 | \r\n0.3 0.5 | \r\n11 | \r\n60 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n2 | \r\n□ | \r\n
[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedido, ya que los puntos a continuación difieren al ordenar un producto almacenado.
(1) "LN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo. (3) El orden para especificar la "longitud debajo del cuello" y el "radio" es el opuesto.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
Modelo | Radio de cuello largo | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.5 de la serie Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 °.
Número de Parte |
---|
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.2 |
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.3 |
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2 |
TSC-CR-HEM3LB2-12-R0.2 |
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.2 |
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente