(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un radio de cuello largo multifuncional que permite una alimentación mayor y tiene una excelente durabilidad.★
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2
Número de Parte |
---|
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2 |
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-HEM3LB (Producto almacenado)/LN-TSC-CR-HEM3S (Producto fabricado)
Diámetro externo D | \r\nLongitud debajo del cuello ℓ1 (Productos manufacturados designados en incrementos de 1 mm) | \r\nRadio R | \r\nLongitud de la flauta ℓ | \r\nDebajo del diámetro del cuello d1 | \r\nLongitud total L | \r\nDiámetro del vástago d | \r\nLa longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo | \r\nFigura | \r\n● Producto almacenado □ Producto fabricado | \r\n|||
30' | \r\n1° | \r\n2° | \r\n3° | \r\n|||||||||
1 | \r\n6 | \r\n0.2 0.3 | \r\n0.8 | \r\n0.95 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n6.28 | \r\n6.59 | \r\n7.32 | \r\n8.24 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
8 | \r\n8.38 | \r\n8.79 | \r\n9.76 | \r\n10.98 | \r\n● | \r\n|||||||
12 | \r\n12.57 | \r\n13.19 | \r\n14.65 | \r\n16.48 | \r\n● | \r\n|||||||
1.5 | \r\n6 | \r\n0.2 0.3 | \r\n1.2 | \r\n1.45 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n6.28 | \r\n6.59 | \r\n7.32 | \r\n8.24 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
8 | \r\n8.38 | \r\n8.79 | \r\n9.76 | \r\n10.98 | \r\n● | \r\n|||||||
12 | \r\n12.57 | \r\n13.19 | \r\n14.65 | \r\n16.48 | \r\n● | \r\n|||||||
2 | \r\n10 | \r\n0.2 0.5 | \r\n1.6 | \r\n1.95 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n10.47 | \r\n10.99 | \r\n12.21 | \r\n13.73 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
12 | \r\n12.57 | \r\n13.19 | \r\n14.65 | \r\n16.48 | \r\n● | \r\n|||||||
14 | \r\n14.66 | \r\n15.39 | \r\n17.09 | \r\n19.22 | \r\n● | \r\n|||||||
16 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
20 | \r\n70 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\n24.41 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n||||||
2.5 | \r\n16 | \r\n0.2 0.5 | \r\n2 | \r\n2.4 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\nNo aplica | \r\n1 | \r\n● | \r\n
20 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\nNo aplica | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
30 | \r\n31.41 | \r\n32.97 | \r\nNo aplica | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
3 | \r\n16 | \r\n0.2 0.5 1 | \r\n2.4 | \r\n2.9 | \r\n70 | \r\n6 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\n21.97 | \r\n1 | \r\n● | \r\n
20 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\n24.41 | \r\n27.46 | \r\n● | \r\n|||||||
30 | \r\n31.41 | \r\n32.97 | \r\n36.62 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
13 ~ 36 | \r\n0.3 0.5 | \r\n8 | \r\n60 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n2 | \r\n□ | \r\n|||
4 | \r\n16 | \r\n0.2 0.5 1 | \r\n3.2 | \r\n3.8 | \r\n70 | \r\n6 | \r\n16.75 | \r\n17.58 | \r\n19.53 | \r\nNo aplica | \r\n1 | \r\n● | \r\n
20 | \r\n20.94 | \r\n21.98 | \r\n24.41 | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
30 | \r\n31.41 | \r\n32.97 | \r\nNo aplica | \r\nNo aplica | \r\n● | \r\n|||||||
16 ~ 38 | \r\n0.3 0.5 | \r\n11 | \r\n60 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n2 | \r\n□ | \r\n
[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedido, ya que los puntos a continuación difieren al ordenar un producto almacenado.
(1) "LN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo. (3) El orden para especificar la "longitud debajo del cuello" y el "radio" es el opuesto.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
Modelo | Radio de cuello largo | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2 de la serie Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 °.
Número de Parte |
---|
TSC-CR-HEM3LB1-6-R0.3 |
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.2 |
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.3 |
TSC-CR-HEM3LB1.5-6-R0.2 |
TSC-CR-HEM3LB1.5-6-R0.3 |
TSC-CR-HEM3LB1.5-8-R0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente