(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa con extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas/modelo regular

Fresa con extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas/modelo regular

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Radio clásico con la longitud de cuchilla regular

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-CR-EM4R6-R0.3-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM4R6-R0.5-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM4R6-R1-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM4R8-R0.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM4R8-R1-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM4R8-R1.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM4R10-R0.5-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R1-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R1.5-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R2-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R3-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R12-R1-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM4R12-R1.5-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM4R12-R2-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM4R12-R3-[41-55/1]-36
SNR-TSC-CR-EM4R6-R0.3-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4R6-R0.5-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4R6-R1-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4R8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4R8-R1-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4R8-R1.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R0.5-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R1-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R1.5-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R2-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R1-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R1.5-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R2-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R3-[41-55/1]-[5-36/1]
TSC-CR-EM4R1-R0.2
TSC-CR-EM4R2-R0.3
TSC-CR-EM4R2-R0.5
TSC-CR-EM4R3-R0.2
TSC-CR-EM4R3-R0.3
TSC-CR-EM4R3-R0.5
TSC-CR-EM4R3-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4R3.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4R4-R0.3
TSC-CR-EM4R4-R0.5
TSC-CR-EM4R4-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4R5-R0.3
TSC-CR-EM4R5-R0.5
TSC-CR-EM4R6-R0.3
TSC-CR-EM4R6-R0.5
TSC-CR-EM4R6-R1
TSC-CR-EM4R6-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]
TSC-CR-EM4R8-R0.5
TSC-CR-EM4R8-R1
TSC-CR-EM4R8-R1.5
TSC-CR-EM4R10-R0.5
TSC-CR-EM4R10-R1
TSC-CR-EM4R10-R1.5
TSC-CR-EM4R10-R2
TSC-CR-EM4R10-R3
TSC-CR-EM4R10-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TSC-CR-EM4R12-R1
TSC-CR-EM4R12-R1.5
TSC-CR-EM4R12-R2
TSC-CR-EM4R12-R3
TSC-CR-EM4R12-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.31860623 ~ 42±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.51860623 ~ 42±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

611860623 ~ 42±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.52470829 ~ 46±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

812470829 ~ 46±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81.52470829 ~ 46±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.530801035 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10130801035 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.530801035 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10230801035 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10330801035 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12136851241 ~ 55±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.536851241 ~ 55±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12236851241 ~ 55±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12336851241 ~ 55±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.35 ~ 1860623 ~ 42±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 1860623 ~ 42±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

615 ~ 1860623 ~ 42±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 2470829 ~ 46±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.55 ~ 30801035 ~ 50±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 30801035 ~ 50±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.55 ~ 30801035 ~ 50±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 30801035 ~ 50±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 36851241 ~ 55±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.55 ~ 36851241 ~ 55±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1225 ~ 36851241 ~ 55±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1235 ~ 36851241 ~ 55±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.23454-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.36454-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.56454-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.29456-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.39456-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.59456-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)

16 Días o más

30.1 ~ 0.79456-±0.02Producto manufacturado1
1 Pieza(s)

16 Días o más

3.50.1 ~ 0.710.5456-±0.02Producto manufacturado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.312506-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512506-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)

16 Días o más

40.1 ~ 112506-±0.02Producto manufacturado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.315556-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.515556-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.318606-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.518606-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6118606-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)

16 Días o más

60.1 ~ 1.218606-±0.02Producto manufacturado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.524708-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8124708-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.524708-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5308010-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101308010-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5308010-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102308010-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103308010-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)

16 Días o más

100.1 ~ 3308010-±0.02Producto manufacturado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121368512-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5368512-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122368512-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123368512-±0.01Producto almacenado2
1 Pieza(s)

16 Días o más

120.1 ~ 3368512-±0.02Producto manufacturado2
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Figura

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-EM4R

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Diámetro externo
D
Selección de radio R
(Productos fabricados designados en incrementos de 0.1 mm)
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura● Producto almacenado
□ Producto fabricado
10.2
34541
2
0.3 0.5
64541
30.2 0.3 0.5
94561
0.1 ~ 0.7
3.5
0.1 ~ 0.7
10.54561
40.3 0.5
125061
0.1 ~ 1.0
4.5
0.1 ~ 1.0
13.55061
50.3 0.5
155561
0.1 ~ 1.0
5.5
0.1 ~ 1.0
16.55561
60.3 0.5 1
186062
0.1 ~ 1.2
80.5 1 1.5
247082
0.1 ~ 1.4
100.5 1 1.5 2 3
3080102
0.1 ~ 2.9
121 1.5 2 3
3685122
0.1 ~ 2.9
\r\n

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos fabricados con un revestimiento TS se envían el décimo día.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un producto de fresado final de 4 flautas de uso general con una curvatura adicional de alta precisión.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico