(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Equipado con un radio para anti-astillado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R1.5-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R1-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R1.5-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R2-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R3-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S16-R2-[37-73/1]-32 |
SN-TSC-CR-HEM4S16-R3-[37-73/1]-32 |
SN-TSC-CR-HEM4S20-R2-[43-72/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4S20-R3-[43-72/1]-38 |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R1.5-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R1-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R1.5-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R2-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R3-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S16-R2-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S16-R3-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S20-R2-[43-72/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S20-R3-[43-72/1]-[5-38/1] |
TSC-CR-HEM4S3-R0.2 |
TSC-CR-HEM4S3-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S3-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S4-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S4-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S4-R1 |
TSC-CR-HEM4S5-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S5-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S5-R1 |
TSC-CR-HEM4S6-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S6-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S6-R1 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-HEM4S (Producto almacenado)/T-TSC-HEM4S (Producto fabricado)
Exterior Diámetro D |
Radio |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | ● Producto almacenado □ Producto fabricado |
||||||
3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | ● | ||||
4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 11 | 60 | 6 | 1 | ● | ||||
0.1 ~ 0.4 | □ | |||||||||||
5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 13 | 60 | 6 | 1 | ● | ||||
0.1 ~ 0.4 | □ | |||||||||||
6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 13 | 60 | 6 | 2 | ● | |||
0.1 ~ 0.9 | □ | |||||||||||
7 | 0.1 ~ 1.0 | 16 | 60 | 8 | 1 | □ | ||||||
7.5 | 0.1 ~ 1.0 | 16 | 60 | 8 | 1 | □ | ||||||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 19 | 75 | 8 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 1.4 | □ | |||||||||||
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 22 | 80 | 10 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 1.9 | □ | |||||||||||
12 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 26 | 100 | 12 | 2 | ● | |
0.1 ~ 2.5 | □ | |||||||||||
16 | 2 | 3 | 32 | 105 | 16 | 2 | ● | |||||
0.1 ~ 2.9 | □ | |||||||||||
20 | 2 | 3 | 38 | 110 | 20 | 2 | ● | |||||
0.1 ~ 2.9 | □ |
[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos manufacturados no tienen recubrimiento. Consulte >> Haga clic aquí para obtener información sobre el revestimiento posterior durante el procesamiento adicional.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
Para el servicio de recubrimiento, consulte >> Haga clic aquí .
Para obtener información sobre los tipos y características de recubrimiento de molino de extremo de carburo, consulte >> Haga clic aquí .
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Un producto de fresado final multifuncional con curvatura adicional.
● La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
● En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
● La punta de la cuchilla radial es útil para evitar astillamientos.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente