(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de vástago largo es ideal para procesar secciones profundas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-LS-HEM4S
Diámetro externo D |
Radius R |
Longitud de la flauta ℓ |
Debajo del diámetro del cuello d1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |||||
3 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 2.9 | 10 | 80 | 6 | 1 | ||||
4 | 0.2 | 0.5 | 6 | 3.8 | 15 | 80 | 6 | 1 | ||||
6 | 0.3 | 0.5 | 9 | 5.8 | 18 | 120 | 6 | 2 | ||||
7 | 0.5 | 1 | 9 | - | - | 120 | 6 | 3 | ||||
9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 13 | - | - | 135 | 8 | 3 | |||
11 | 0.5 | 1 | 1.5 | 18 | - | - | 160 | 10 | 3 | |||
13 | 1 | 1.5 | 2 | 20 | - | - | 160 | 12 | 3 | |||
17 | 1 | 2 | 25 | - | - | 180 | 16 | 3 | ||||
22 | 1 | 2 | 30 | - | - | 200 | 20 | 3 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
● Como la velocidad de descarga de la viruta de corte es alta, la velocidad de alimentación también se incrementa a 2 veces mayor que la de las fresas estándar.
● El modelo de mango largo es ideal para mecanizar ranuras profundas.
● Los vástagos de ø7 o más son más delgados que el diámetro de la cuchilla, evitando interferencias.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.01 | Clasificación adicional | Producto almacenado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente