(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Resistente a las vibraciones, ha mejorado la durabilidad y el excelente rendimiento de corte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-CR-HEM3R6-R0.3-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM3R6-R0.5-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM3R6-R1-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM3R6-R1.5-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM3R8-R0.3-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM3R8-R0.5-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM3R8-R1-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM3R8-R1.5-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM3R8-R2-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM3R10-R0.3-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM3R10-R0.5-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM3R10-R1-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM3R10-R1.5-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM3R10-R2-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM3R12-R0.3-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM3R12-R0.5-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM3R12-R1-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM3R12-R1.5-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM3R12-R2-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM3R16-R0.5-[53-78/1]-48 |
SN-TSC-CR-HEM3R16-R1-[53-78/1]-48 |
SN-TSC-CR-HEM3R20-R0.5-[61-92/1]-56 |
SN-TSC-CR-HEM3R20-R1-[61-92/1]-56 |
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R0.3-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R0.5-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R1-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R1.5-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R0.3-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R0.5-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R1-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R1.5-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R2-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R0.3-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R0.5-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R1-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R1.5-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R2-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R0.3-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R0.5-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R1-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R1.5-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R2-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R16-R0.5-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R16-R1-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R20-R0.5-[61-92/1]-[5-56/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3R20-R1-[61-92/1]-[5-56/1] |
TSC-CR-HEM3R3-R0.2 |
TSC-CR-HEM3R3-R0.3 |
TSC-CR-HEM3R3-R0.5 |
TSC-CR-HEM3R4-R0.2 |
TSC-CR-HEM3R4-R0.3 |
TSC-CR-HEM3R4-R0.5 |
TSC-CR-HEM3R4-R1 |
TSC-CR-HEM3R5-R0.3 |
TSC-CR-HEM3R5-R0.5 |
TSC-CR-HEM3R5-R1 |
TSC-CR-HEM3R6-R0.3 |
TSC-CR-HEM3R6-R0.5 |
TSC-CR-HEM3R6-R1 |
TSC-CR-HEM3R6-R1.5 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-HEM3R (Producto almacenado)/T-TSC-HEM3R (Producto fabricado)
Diámetro externo D |
Radius | R Seleccionar (producto almacenado) | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | ● Producto almacenado □ Producto fabricado |
CR 0.1 mm Designación de incremento (producto manufacturado) |
|||||||
3 | 0.2 0.3 0.5 | 16 | 60 | 6 | 1 | ● | |
4 | 0.2 0.3 0.5 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | ● | |
0.1 ~ 0.4 | □ | ||||||
5 | 0.3 0.5 1 | 21 | 60 | 6 | 1 | ● | |
0.1 ~ 0.4 | □ | ||||||
6 | 0.3 0.5 1 1.5 | 21 | 60 | 6 | 2 | ● | |
0.1 ~ 0.9 | □ | ||||||
7 | 0.1 ~ 1.0 | 24 | 70 | 8 | 1 | □ | |
7.5 | 0.1 ~ 1.0 | 24 | 70 | 8 | 1 | □ | |
8 | 0.3 0.5 1 1.5 2 | 26 | 75 | 8 | 2 | ● | |
0.1 - 1.4 | □ | ||||||
9 | 0.1 ~ 1.5 | 26 | 80 | 10 | 1 | □ | |
10 | 0.3 0.5 1 1.5 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | ● | |
0.1 ~ 1.9 | □ | ||||||
11 | 0.1 ~ 2.0 | 34 | 100 | 12 | 1 | □ | |
12 | 0.3 0.5 1 1.5 2 | 38 | 100 | 12 | 2 | ● | |
0.1 ~ 2.5 | □ | ||||||
16 | 0.5 1 | 48 | 110 | 16 | 2 | ● | |
0.1 ~ 3.0 | □ | ||||||
20 | 0.5 1 | 56 | 130 | 20 | 2 | ● | |
0.1 ~ 3.0 | □ |
[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son aproximadamente D x 0.5 más cortas (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos manufacturados no tienen recubrimiento. Consulte >> Haga clic aquí. para obtener información sobre el revestimiento durante el procesamiento adicional
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Un producto de fresado final multifuncional con curvatura adicional.
● Tiene una forma de 3 flautas para ser fuerte contra el parloteo y es capaz de surcos continuos.
● La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
● En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
● La punta de la cuchilla radial es útil para evitar astillamientos.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente