(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un popular cuadrado multifuncional con longitud de cuchilla
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-CR-HEM3B6-R0.5-[14-42/1]-9 |
SN-TSC-CR-HEM3B8-R1-[17-51/1]-12 |
SN-TSC-CR-HEM3B10-R1-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-CR-HEM3B12-R1-[23-68/1]-18 |
SNR-TSC-CR-HEM3B6-R0.5-[14-42/1]-[5-9/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3B8-R1-[17-51/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3B10-R1-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-CR-HEM3B12-R1-[23-68/1]-[5-18/1] |
TSC-CR-HEM3B3-R0.5 |
TSC-CR-HEM3B4-R0.5 |
TSC-CR-HEM3B5-R0.5 |
TSC-CR-HEM3B6-R0.5 |
TSC-CR-HEM3B8-R1 |
TSC-CR-HEM3B10-R1 |
TSC-CR-HEM3B12-R1 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-HEM3B (Producto almacenado)/T-TSC-HEM3B (Producto fabricado)
Diámetro externo D |
Radius | R Seleccionar (producto almacenado) CR 0.1 mm Designación de incremento (fabricado Producto) |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | ● Producto almacenado □ Producto fabricado |
|
3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | ● | ||
4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ~ 0.4 | □ | |||||||
5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ~ 0.4 | □ | |||||||
6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 1.0 | □ | |||||||
7 | 0.1 ~ 1.0 | 10.5 | 60 | 8 | 1 | □ | ||
8 | 1 | 12 | 75 | 8 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 1.5 | □ | |||||||
10 | 1 | 15 | 80 | 10 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 2.0 | □ | |||||||
12 | 1 | 18 | 100 | 12 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 2.5 | □ |
[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son aproximadamente D x 0.5 más cortas (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
Para el servicio de recubrimiento, consulte >> Haga clic aquí .
Para obtener información sobre los tipos y características de recubrimiento de molino de extremo de carburo, consulte >> Haga clic aquí .
● La forma única del bolsillo de la punta permite lograr el corte de las ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
● En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente