(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Suprime aún más el parloteo usando el soporte retráctil
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Longitud de agarre L1 |
Figura | ||||
Diámetro externo D |
Radius R |
||||||||
TSC-SH-CR-HEM4B (4 flautas) |
3 | 0.5 | 4.5 | 40 | 6 | 27 | 1 | ||
4 | 0.3 | 0.5 | 6 | 40 | 6 | 27 | 1 | ||
6 | 0.3 | 0.5 | 9 | 40 | 6 | 31 | 2 | ||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 12 | 50 | 8 | 26 | 2 | |
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 15 | 60 | 10 | 26 | 2 | |
12 | 0.5 | 1 | 18 | 65 | 12 | 32 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
● Las mejoras en el revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en materias primas de acero al carbono, además de acero tratado térmicamente y acero endurecido.
● La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
● En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.01 | Clasificación adicional | Producto almacenado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente