(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / corto, modelo de cuello largo

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / corto, modelo de cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de cuello largo con prevención de interferencia se puede seleccionar de varias longitudes efectivas

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo de cuello corto y largo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CRLN-HFEM4S4-R1-28
TSC-CRLN-HFEM4S4-R1-35
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-30
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-42
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-54
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-70
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-40
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-56
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-72
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-85
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-50
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-70
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-90
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-100
TSC-CRLN-HFEM4S12-R2-60
TSC-CRLN-HFEM4S12-R2-84
TSC-CRLN-HFEM4S12-R2-108
TSC-CRLN-HFEM4S16-R3-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4187042813.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4168063513.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5128063025.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5129064225.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.51210065425.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5912067025.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82168584027.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821610085627.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821612087227.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821213588527.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220100105029.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10220120107029.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220140109029.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151501010029.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122241101260211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122241351284211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221816012108211.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632418016120215.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo de cuello corto y largo: Imagen relacionada

Número de modelo       Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud efectiva
1
TSC-CRLN-HFEM4S 4 1 28 8 3.8 70 4 1
4 1 35 6 3.8 80 6 1
6 1.5 30 12 5.8 80 6 2
6 1.5 42 12 5.8 90 6 2
6 1.5 54 12 5.8 100 6 2
6 1.5 70 9 5.7 120 6 2
8 2 40 16 7.7 85 8 2
8 2 56 16 7.7 100 8 2
8 2 72 16 7.7 120 8 2
8 2 85 12 7.6 135 8 2
10 2 50 20 9.7 100 10 2
10 2 70 20 9.7 120 10 2
10 2 90 20 9.7 140 10 2
10 2 100 15 9.5 150 10 2
12 2 60 24 11.7 110 12 2
12 2 84 24 11.7 135 12 2
12 2 108 18 11.5 160 12 2
16 3 120 24 15.5 180 16 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La combinación de un radio con estrías negativas, un grosor de núcleo apropiado y un giro de 45 ° produce un mecanizado mejorado de alta capacidad gracias a la alta rigidez, nitidez y alta velocidad de avance.
El modelo de cuello largo es ideal para mecanizar ranuras profundas, como bolsillos profundos.
Modelo universal capaz de todo, desde grabado hasta acabado de superficie lateral, curvado, grueso y medio.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.015 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico