(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las fresas radiales están disponibles a precios bajos [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 2 flautas
Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada
Número de Parte
XAL-CR-EM2S1-R0.1
XAL-CR-EM2S1-R0.2
XAL-CR-EM2S1-R0.3
XAL-CR-EM2S1.5-R0.1
XAL-CR-EM2S1.5-R0.2
XAL-CR-EM2S1.5-R0.3
XAL-CR-EM2S1.5-R0.5
XAL-CR-EM2S2-R0.1
XAL-CR-EM2S2-R0.2
XAL-CR-EM2S2-R0.3
XAL-CR-EM2S2-R0.5
XAL-CR-EM2S2.5-R0.1
XAL-CR-EM2S2.5-R0.2
XAL-CR-EM2S2.5-R0.3
XAL-CR-EM2S2.5-R0.5
XAL-CR-EM2S3-R0.1
XAL-CR-EM2S3-R0.2
XAL-CR-EM2S3-R0.3
XAL-CR-EM2S3-R0.5
XAL-CR-EM2S3-R1
XAL-CR-EM2S4-R0.1
XAL-CR-EM2S4-R0.2
XAL-CR-EM2S4-R0.3
XAL-CR-EM2S4-R0.5
XAL-CR-EM2S4-R1
XAL-CR-EM2S5-R0.1
XAL-CR-EM2S5-R0.2
XAL-CR-EM2S5-R0.3
XAL-CR-EM2S5-R0.5
XAL-CR-EM2S5-R1
XAL-CR-EM2S6-R0.1
XAL-CR-EM2S6-R0.2
XAL-CR-EM2S6-R0.3
XAL-CR-EM2S6-R0.5
XAL-CR-EM2S6-R1
XAL-CR-EM2S6-R1.5
XAL-CR-EM2S6-R2
XAL-CR-EM2S8-R0.2
XAL-CR-EM2S8-R0.3
XAL-CR-EM2S8-R0.5
XAL-CR-EM2S8-R1
XAL-CR-EM2S8-R1.5
XAL-CR-EM2S8-R2
XAL-CR-EM2S8-R2.5
XAL-CR-EM2S8-R3
XAL-CR-EM2S10-R0.2
XAL-CR-EM2S10-R0.3
XAL-CR-EM2S10-R0.5
XAL-CR-EM2S10-R1
XAL-CR-EM2S10-R1.5
XAL-CR-EM2S10-R2
XAL-CR-EM2S10-R2.5
XAL-CR-EM2S10-R3
XAL-CR-EM2S12-R0.2
XAL-CR-EM2S12-R0.3
XAL-CR-EM2S12-R0.5
XAL-CR-EM2S12-R1
XAL-CR-EM2S12-R1.5
XAL-CR-EM2S12-R2
XAL-CR-EM2S12-R2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.135041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.235041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.335041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.135041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.235041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.335041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.535041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.165041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.265041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.365041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.565041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.165041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.265041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.365041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.565041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.195041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.295041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.395041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.595041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3195041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.1115042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2115042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.3115042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5115042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41115042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1135062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2135062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.3135062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5135062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51135062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.1165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.2165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.2196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.3196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.5196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83196082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.22575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.23075122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.33075122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53075122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213075122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.53075122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1223075122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.53075122

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo
XAL-CR-EM2S

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
1 0.1 0.2 0.3             3 50 4 1
1.5 0.1 0.2 0.3 0.5           3 50 4 1
2 0.1 0.2 0.3 0.5           6 50 4 1
2.5 0.1 0.2 0.3 0.5           6 50 4 1
3 0.1 0.2 0.3 0.5 1         9 50 4 1
4 0.1 0.2 0.3 0.5 1         11 50 4 2
5 0.1 0.2 0.3 0.5 1         13 50 6 2
6 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2     16 50 6 2
8   0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 19 60 8 2
10   0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 25 75 10 2
12   0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 30 75 12 2

Más información


Capaz de evitar las vibraciones cuando se usa como reemplazo de las fresas de extremo cuadrado, lo que permite las expectativas de una larga vida operativa.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Ofrece un rendimiento de alto costo para aleaciones de acero, aluminio y cobre endurecidas previamente.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico