(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de bola de cuello largo de carburo de cuello largo serie TSC, modelo de 4 flautas/cuello largo★

Fresa de bola de cuello largo de carburo de cuello largo serie TSC, modelo de 4 flautas/cuello largo★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Fresa de bola de cuello largo de carburo de cuello largo serie TSC, modelo de 4 flautas/cuello largo★
  • Fresa de bola de cuello largo de carburo de cuello largo serie TSC, modelo de 4 flautas/cuello largo★
  • Descuento por volumen

Bola de cuello largo de 4 cuchillas con una longitud de cuchilla corta que es capaz de alta alimentación★

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas

Fresa de extremo de bola de carburo de cuello largo serie TSC, 4 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
LN-TSC-BEM4S1-[8-24/1]
LN-TSC-BEM4S1.5-[9-26/1]
LN-TSC-BEM4S2-[11-28/1]
TSC-BEM4LB1-4
TSC-BEM4LB1-6
TSC-BEM4LB1-8
TSC-BEM4LB1-10
TSC-BEM4LB1-12
TSC-BEM4LB1-16
TSC-BEM4LB1-18
TSC-BEM4LB1-20
TSC-BEM4LB1-25
TSC-BEM4LB1.5-16
TSC-BEM4LB1.5-20
TSC-BEM4LB1.5-25
TSC-BEM4LB1.5-30
TSC-BEM4LB2-16
TSC-BEM4LB2-20
TSC-BEM4LB2-30
TSC-BEM4LB3-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación de inventario #4 Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 30 'de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 1⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 2⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 3⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1350-6±0.005Producto manufacturado8 ~ 2423-1.95----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5450-6±0.005Producto manufacturado9 ~ 2633-2.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

2650-6±0.005Producto manufacturado11 ~ 2843-3.8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.65044±0.005Producto almacenado-2110°1.954.164.334.725.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.65064±0.005Producto almacenado-2110°1.956.246.497.087.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.65084±0.005Producto almacenado-2110°1.958.318.669.4410.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.650104±0.005Producto almacenado-2110°1.9510.3910.8211.812.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.650124±0.005Producto almacenado-2110°1.9512.4712.9914.1615.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.650164±0.005Producto almacenado-2110°1.9516.6317.3118.87No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.670184±0.005Producto almacenado-2110°1.9518.7119.4821.23No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.670204±0.005Producto almacenado-2110°1.9520.7921.6423.59No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.670254±0.005Producto almacenado-2110°1.9525.9827.0529.49No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.470166±0.005Producto almacenado-3110°2.916.6317.3118.8720.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.470206±0.005Producto almacenado-3110°2.920.7921.6423.5925.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.470256±0.005Producto almacenado-3110°2.925.9827.0529.49No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.470306±0.005Producto almacenado-3110°2.931.1832.4635.39No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.250166±0.005Producto almacenado-4110°3.8516.6317.3118.87No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.270206±0.005Producto almacenado-4110°3.8520.7921.6423.59No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.270306±0.005Producto almacenado-4110°3.8531.1832.46No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.870206-0.007 ~ +0.003Producto almacenado-42-5.85No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo de cuello largo serie TSC, 4 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo

  

Diámetro del vástago
d

Longitud de la flauta

Debajo del diámetro del cuello
d1

Longitud total
L

La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo

Figura

Propina
R

Longitud debajo del cuello
1

30'

TSC-BEM4LB
(Producto almacenado)

1

4

4

1.6

1.95

50

4.16

4.33

4.72

5.19

1

6

6.24

6.49

7.08

7.78

8

8.31

8.66

9.44

10.38

10

10.39

10.82

11.80

12.97

12

12.47

12.99

14.16

15.57

16

16.63

17.31

18.87

No aplica

18

70

18.71

19.48

21.23

No aplica

20

20.79

21.64

23.59

No aplica

25

25.98

27.05

29.49

No aplica

1.5

16

6

2.4

2.9

70

16.63

17.31

18.87

20.76

1

20

20.79

21.64

23.59

25.95

25

25.98

27.05

29.49

No aplica

30

31.18

32.46

35.39

No aplica

2

16

6

3.2

3.85

50

16.63

17.31

18.87

No aplica

1

20

70

20.79

21.64

23.59

No aplica

30

31.18

32.46

No aplica

No aplica

3

20

6

4.8

5.85

70

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2


Número de modelo
LN-TSC-BEM4S (Producto manufacturado)

Propina
R
Longitud debajo del cuello ℓ1
Designación de incremento de 1 mm
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Figura
18 ~ 24631.95503
1.59 ~ 26642.9503
211 ~ 28663.8503

[ ! ]Tenga cuidado al realizar pedidos, ya que los números de modelo de los productos fabricados difieren de los de los productos almacenados.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información

Fresa de extremo de bola de carburo de cuello largo serie TSC, 4 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Información básica

Modelo Diámetro de cuello largo Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico