(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de alta alimentación y alta rigidez con 3 cuchillas y bajo cónico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TN-TSC-BEM3S0.5-[2.5-5/0.5]-[7-22/1] |
TN-TSC-BEM3S0.75-[3-5/0.5]-[8-23/1] |
TN-TSC-BEM3S1-[0.5-5/0.5]-[8-24/1] |
TN-TSC-BEM3S1.5-[0.5-5/0.5]-[9-26/1] |
TN-TSC-BEM3S2-[0.5-5/0.5]-[11-28/1] |
TSC-BEM3PB0.5-0.5-10 |
TSC-BEM3PB0.5-0.5-15 |
TSC-BEM3PB0.5-1-10 |
TSC-BEM3PB0.5-1-15 |
TSC-BEM3PB0.5-1-20 |
TSC-BEM3PB0.5-1.5-10 |
TSC-BEM3PB0.5-3-15 |
TSC-BEM3PB1-0.5-20 |
TSC-BEM3PB1-0.5-40 |
TSC-BEM3PB1-1-20 |
TSC-BEM3PB1-1.5-20 |
TSC-BEM3PB1-1.5-50 |
TSC-BEM3PB1.5-0.5-50 |
TSC-BEM3PB1.5-1-50 |
TSC-BEM3PB1.5-1.5-40 |
TSC-BEM3PB1.5-3-34 |
TSC-BEM3PB2-0.5-40 |
TSC-BEM3PB2-1-40 |
TSC-BEM3PB2-1-60 |
TSC-BEM3PB2-1.5-40 |
TSC-BEM3PB2-3-27 |
TSC-BEM3PB3-3-31 |
Cargando…
Número de modelo | Gradiente del cuello θ1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Diámetro del cuello D1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud efectiva ℓ2 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Propina R |
|||||||||
TSC-BEM3PB (Producto almacenado) |
0.5 | 0.5° | 10 | 1.14 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 1 |
15 | 1.23 | ||||||||
1° | 10 | 1.28 | |||||||
15 | 1.45 | ||||||||
20 | 1.63 | 70 | |||||||
1.5° | 10 | 1.42 | 50 | ||||||
3° | 15 | 2.36 | |||||||
1 | 0.5° | 20 | 2.28 | 1.6 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
30 | 2.45 | ||||||||
40 | 2.63 | 110 | |||||||
1° | 20 | 2.56 | 70 | ||||||
1.5 |
20 | 2.84 | |||||||
50 | 4.41 | 110 | |||||||
2° | 30 | 3.82 | 70 | ||||||
3° | 30 | 4.73 | |||||||
1.5 | 0.5° | 50 | 3.77 | 2.4 | 6 | 110 | 6 | 1 | |
1° | 50 | 5.30 | |||||||
1.5° | 40 | 4.78 | |||||||
3° | 34 | 5.93 | |||||||
2 | 0.5° | 40 | 4.56 | 3.2 | 8 | 110 | 6 | 1 | |
1° | 40 | 5.12 | |||||||
60 | 5.82 | ||||||||
1.5° | 40 | 5.68 | |||||||
3° | 27 | 5.99 | |||||||
3 | 3° | 31 | 7.99 | 4.8 | 12 | 110 | 8 | 1 |
Número de modelo | Gradiente del cuelloθ1 Designación de incremento de 0.5 mm |
Longitud debajo del cuello ℓ1 Designación de incremento de 1 mm |
Diámetro del vástago d |
Longitud de la hoja ℓ |
Longitud total L |
Figura | |
Propina R |
|||||||
TN-TSC-BEM3S (Producto manufacturado) |
0.5 | 2.5° ~ 5° | 7 ~ 22 | 6 | 2 | 50 | 2 |
0.75 | 2.5° ~ 5° | 8 ~ 23 | 6 | 3 | 50 | 2 | |
1 | 0.5° ~ 5° | 8 ~ 24 | 6 | 3 | 50 | 2 | |
1.5 | 0.5° ~ 3° | 9 ~ 26 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
3.5° ~ 5° | 9 ~ 21 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
2 | 0.5° ~ 2° | 11 ~ 28 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
2.5° ~ 3° | 11 ~ 25 | 6 | 6 | 50 | 2 | ||
3.5° ~ 5° | 11 ~ 17 | 6 | 6 | 50 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Modelo | Diámetro del cuello cónico | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove | Helix retorcido (θ) | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente