(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo corto

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de 3 cuchillas con resistencia a la vibración que es compatible con el mecanizado de alto avance

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-BEM3S3-[15-42/1]-10
SN-TSC-BEM3S4-[18-36/1]-13
SN-TSC-BEM3S5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM3S6-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM3S8-[25-70/1]-20
SN-TSC-BEM3S10-[30-75/1]-25
SNR-TSC-BEM3S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-BEM3S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-BEM3S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-BEM3S10-[30-75/1]-[5-25/1]
TSC-BEM3S0.5
TSC-BEM3S0.75
TSC-BEM3S1
TSC-BEM3S1.5
TSC-BEM3S2
TSC-BEM3S2.5
TSC-BEM3S3
TSC-BEM3S4
TSC-BEM3S5
TSC-BEM3S6
TSC-BEM3S8
TSC-BEM3S10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3106015 ~ 426Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

4136018 ~ 368Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5158020 ~ 5010Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

6158020 ~ 5012Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

82015025 ~ 7016Alivio de cuello estándar162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102515030 ~ 7520Alivio de cuello estándar202-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 106015 ~ 426Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 136018 ~ 368Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 158020 ~ 5010Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 158020 ~ 5012Procesamiento de vanguardia R122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

85 ~ 2015025 ~ 7016Procesamiento de vanguardia R162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 2515030 ~ 7520Procesamiento de vanguardia R202-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5250-6Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75350-6Producto almacenado1.5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1350-6Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5450-6Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2650-6Producto almacenado4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5850-6Producto almacenado5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31060-6Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41360-8Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51580-10Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61580-12Producto almacenado122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820150-16Producto almacenado162-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025150-20Producto almacenado202-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
TSC-BEM3S 0.5 2 1 50 6 1
0.75 3 1.5 50 6 1
1 3 2 50 6 1
1.5 4 3 50 6 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
6 15 12 80 12 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una forma de 3 flautas para ser fuerte contra la vibración y es capaz de manejar altas velocidades de alimentación.
Ofrece un acabado con una muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.
[ ! ]Los siguientes servicios de procesamiento adicionales están disponibles para los productos en esta página.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico