(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, esférico, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, esférico, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una línea de 16 tamaños centrada en un diámetro pequeño que emplea un filo esférico único

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, esférico, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Número de Parte
SND-TSC-QBEM2LB0.5-4-0.8-[4-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.5-6-0.8-[6-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.5-8-0.8-[8-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.6-8-0.9-[8-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.8-8-1.3-[8-15/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.75-8-1.2-[8-15/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-8-1.5-[8-20/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-10-1.5-[10-20/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-16-1.5-[16-20/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-20-1.5-20
SND-TSC-QBEM2LB1.5-16-2.5-[16-30/1]
SND-TSC-QBEM2LB2-20-3.5-[20-30/1]
SND-TSC-QBEM2LB3-40-4-[40-55/1]
SND-TSC-QBEM2LB4-40-6-[40-55/1]
SND-TSC-QBEM2LB5-50-8-[50-55/1]
TSC-QBEM2LB0.5-4
TSC-QBEM2LB0.5-6
TSC-QBEM2LB0.5-8
TSC-QBEM2LB0.6-8
TSC-QBEM2LB0.8-8
TSC-QBEM2LB0.75-8
TSC-QBEM2LB1-8
TSC-QBEM2LB1-10
TSC-QBEM2LB1-16
TSC-QBEM2LB1-20
TSC-QBEM2LB1.5-16
TSC-QBEM2LB2-20
TSC-QBEM2LB3-40
TSC-QBEM2LB4-40
TSC-QBEM2LB5-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Modelo Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Clasificación de inventario Diámetro del cuello D1
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5Diámetro de cuello largo7046Diámetro del cuello, producto de alteración del largo0.810.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5Diámetro de cuello largo7066Diámetro del cuello, producto de alteración del largo0.810.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5Diámetro de cuello largo7086Diámetro del cuello, producto de alteración del largo0.810.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.6Diámetro de cuello largo7086Diámetro del cuello, producto de alteración del largo0.91.20.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.8Diámetro de cuello largo7086Diámetro del cuello, producto de alteración del largo1.31.61.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.75Diámetro de cuello largo7086Diámetro del cuello, producto de alteración del largo1.21.51.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1Diámetro de cuello largo7086Diámetro del cuello, producto de alteración del largo1.521.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1Diámetro de cuello largo70106Diámetro del cuello, producto de alteración del largo1.521.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1Diámetro de cuello largo70166Diámetro del cuello, producto de alteración del largo1.521.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1Diámetro de cuello largo70206Diámetro del cuello, producto de alteración del largo1.521.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5Diámetro de cuello largo70166Diámetro del cuello, producto de alteración del largo2.532.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

2Diámetro de cuello largo70206Diámetro del cuello, producto de alteración del largo3.543.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3Diámetro de cuello largo90406Diámetro del cuello, producto de alteración del largo464
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Diámetro de cuello largo90408Diámetro del cuello, producto de alteración del largo686
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Diámetro de cuello largo905010Diámetro del cuello, producto de alteración del largo8108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Diámetro esférico7046Producto almacenado--0.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Diámetro esférico7066Producto almacenado--0.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Diámetro esférico7086Producto almacenado--0.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6Diámetro esférico7086Producto almacenado--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8Diámetro esférico7086Producto almacenado--1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75Diámetro esférico7086Producto almacenado--1.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Diámetro esférico7086Producto almacenado--1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Diámetro esférico70106Producto almacenado--1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Diámetro esférico70166Producto almacenado--1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Diámetro esférico70206Producto almacenado--1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Diámetro esférico70166Producto almacenado--2.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Diámetro esférico70206Producto almacenado--3.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Diámetro esférico90406Producto almacenado--4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Diámetro esférico90408Producto almacenado--6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Diámetro esférico905010Producto almacenado--8.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, esférico, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Número de modelo     Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
Longitud debajo del cuello
1
TSC-QBEM2LB 0.5 4 0.85 70 6
6
8
0.6
8 1 70 6
0.75
8 1.3 70 6
0.8
8 1.4 70 6
1 6 1.7 70 6
8
10
16
20
1.5
16 2.7 70 6
2 20 3.7 70 6
3 40 4.6 90 6
4 40 6.8 90 8
5 50 8.5 90 10


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La cuchilla en forma de bola es ideal para mecanizar paredes verticales.
También es capaz de rebajar el mecanizado de moldes.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Helix retorcido (θ) Disponible
Longitud debajo del cuello (θ)(La licenciatura) 10°

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico