(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, modelo regular

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hoja positiva con énfasis en la nitidez

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, modelo normal: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-22
SN-TSC-BEM2R8-[35-80/1]-30
SNR-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-BEM2R8-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-BEM2R0.2
TSC-BEM2R0.3
TSC-BEM2R0.4
TSC-BEM2R0.5
TSC-BEM2R0.5-6
TSC-BEM2R0.6
TSC-BEM2R0.75
TSC-BEM2R1
TSC-BEM2R1-6
TSC-BEM2R1.5
TSC-BEM2R1.5-6
TSC-BEM2R1.25
TSC-BEM2R2
TSC-BEM2R2.5
TSC-BEM2R3
TSC-BEM2R4
TSC-BEM2R5
TSC-BEM2R6
TSC-BEM2R8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3129017 ~ 626-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

41510020 ~ 658-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

51810023 ~ 6810-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

62211027 ~ 7212-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

83014035 ~ 8016±0.01Alivio de cuello estándar162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 129017 ~ 626-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 1510020 ~ 658-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 1810023 ~ 6810-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 2211027 ~ 7212-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

85 ~ 3014035 ~ 8016±0.01Procesamiento de vanguardia R162-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21.550-4±0.005Producto almacenado0.4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.850-4±0.005Producto almacenado0.6110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.450-4±0.005Producto almacenado0.8110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5350-4±0.005Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5350-6±0.005Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.650-4±0.005Producto almacenado1.2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.754.550-4±0.005Producto almacenado1.5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650-4±0.005Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650-6±0.005Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5860-4±0.005Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5860-6±0.005Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25650-4±0.005Producto almacenado2.5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870-6±0.005Producto almacenado4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51280-6±0.005Producto almacenado5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290-6-0.007 ~ +0.003Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415100-8-0.007 ~ +0.003Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518100-10-0.007 ~ +0.003Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622110-12-0.007 ~ +0.003Producto almacenado122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830140-16±0.01Producto almacenado162-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, modelo normal: Imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Figura
Propina
R
Diámetro del vástago
d
TSC-BEM2R 0.2 - 4 1.5 0.4 50 1
0.3 - 4 1.8 0.6 50 1
0.4 - 4 2.4 0.8 50 1
0.5 - 4 3 1 50 1
0.5 6 6 3 1 50 1
0.6 - 4 3.6 1.2 50 1
0.75 - 4 4.5 1.5 50 1
1 - 4 6 2 50 1
1 6 6 6 2 50 1
1.25 - 4 6 2.5 50 1
1.5 - 4 8 3 60 1
1.5 6 6 8 3 60 1
2 - 6 8 4 70 1
2.5 - 6 12 5 80 1
3 - 6 12 6 90 2
4 - 8 15 8 100 2
5 - 10 18 10 100 2
6 - 12 22 12 110 2
8 - 16 30 16 140 2

[ ! ] Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto la punta (R) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Capaz de volver a afilarse muchas más veces que las longitudes regulares de la hoja.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
[ ! ]Los siguientes servicios de procesamiento adicionales están disponibles para los productos en esta página.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico