(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión R ± 3 μm) Modelo de 2 flautas / trozos

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión R ± 3 μm) Modelo de 2 flautas / trozos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

La fresa de extremo de bola de alta precisión para el soporte de ajuste por contracción es ideal para el mecanizado 3D de alta precisión

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión R ± 3 μm) Modelo de 2 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SHP-BEM2B0.3
TSC-SHP-BEM2B0.5
TSC-SHP-BEM2B2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud de agarre L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.60.636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24430
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud de agarre L1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión R ± 3 μm) Modelo de 2 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura
Propina
R
TSC-SHP-BEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 36 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 34 1
1.5 3 3 40 6 32 1
2 4 4 40 6 30 1
3 6 6 40 6 26 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
Se adoptó el rango de tolerancia R dentro de 6 μm (nuestra relación medida) / diámetro del vástago, tolerancia h5 estándar. Las herramientas de alta precisión con una variación de calidad mínima son adecuadas para el mecanizado de moldes tridimensionales de alta precisión.
hashhas La forma sin costuras (cuchilla montada en un paso desde la cuchilla periférica hasta el centro redondeado) tiene una superficie plana y lisa.

Fresa de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión R ± 3 μm) Modelo de 2 flautas / trozos: Imagen relacionada

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Longitud total (L)(mm) 40 Diámetro de caña (d)(mm) 6
Precisión R(µm) ±0.003 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Clasificación de inventario Producto almacenado
Helix retorcido (θ) Disponible Figura 1 Longitud debajo del cuello (θ)(La licenciatura) 10°

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico