(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo helicoidal de carburo serie TSC, multi-flauta, modelo espiral / regular de 53 °

Fresa de extremo helicoidal de carburo serie TSC, multi-flauta, modelo espiral / regular de 53 °

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fuerte hélice que exhibe poder en las esquinas de afilado

  • TS
  • Acero general
  • Flautas múltiples (5 ~)
  • R (regular)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Molino de extremo de alta helicoidal de carburo de la serie TSC, flauta múltiple, espiral de 53 ° / modelo regular: Imagen relacionada
Número de Parte
SN-TSC-PSXR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-PSXR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-PSXR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-PSXR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-PSXR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-PSXR20-[50-92/1]-45
SNR-TSC-PSXR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PSXR8-[25-51/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PSXR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-PSXR12-[35-70/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PSXR16-[45-78/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PSXR20-[50-92/1]-[5-45/1]
TSC-PSXR1
TSC-PSXR2
TSC-PSXR3
TSC-PSXR4
TSC-PSXR5
TSC-PSXR6
TSC-PSXR8
TSC-PSXR10
TSC-PSXR12
TSC-PSXR16
TSC-PSXR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

615666020 ~ 42Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.020 ~ -0.0382
1 Pieza(s)

10 Días o más

820687525 ~ 51Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

10256108030 ~ 50Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

123061210035 ~ 70Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)

10 Días o más

164061611045 ~ 78Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)

10 Días o más

204562013050 ~ 92Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.040 ~ -0.0702
1 Pieza(s)

10 Días o más

615666020 ~ 42Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.020 ~ -0.0382
1 Pieza(s)

10 Días o más

820687525 ~ 51Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

10256108030 ~ 50Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

123061210035 ~ 70Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)

10 Días o más

164061611045 ~ 78Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)

10 Días o más

204562013050 ~ 92Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.040 ~ -0.0702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.54660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.014 ~ -0.0281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.014 ~ -0.0281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3104660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.014 ~ -0.0281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4124660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.020 ~ -0.0381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5154660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.020 ~ -0.0381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.020 ~ -0.0382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8206875-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102561080-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230612100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640616110-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045620130-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.040 ~ -0.0702
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de alta helicoidal de carburo de la serie TSC, flauta múltiple, espiral de 53 ° / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-PSXR 1 2.5 60 6 4 1
2 5 60 6 4 1
3 10 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2
16 40 110 16 6 2
20 45 130 20 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El acabado positivo del ángulo de inclinación, el procesamiento de bordes afilados de las esquinas de la cuchilla inferior y la torsión fuerte de 53 ° brindan resistencia al terminar las superficies verticales de la pared de las bases del molde (bloques de sujeción) y al mecanizar materias primas, acero y aluminio con tratamiento térmico.
El revestimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales exhibe una excelente durabilidad, incluso con materiales de acero al carbono en bruto, además del acero tratado térmicamente.
La herramienta tiene una alta rigidez, lo que reduce al mínimo las posibilidades de rotura de la herramienta al cortar superficies laterales.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Altamente helicoidal Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Geometría Esquina filosa Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico