(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de alta helicoidal de carburo serie TSC, multi-flauta, modelo espiral / corto de 53 °

Fresa de extremo de alta helicoidal de carburo serie TSC, multi-flauta, modelo espiral / corto de 53 °

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La hélice fuerte de la cuchilla positiva es ideal para el acabado de paredes de pie de materias primas.

  • TS
  • Acero general
  • Flautas múltiples (5 ~)
  • S (corto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Molino de extremo de alta helicoidal de carburo de la serie TSC, flauta múltiple, espiral de 53 ° / modelo corto: Imagen relacionada
Número de Parte
SN-TSC-PSXS6-[17-42/1]-12
SN-TSC-PSXS8-[21-51/1]-16
SN-TSC-PSXS10-[25-50/1]-20
SN-TSC-PSXS12-[29-70/1]-24
SNR-TSC-PSXS6-[17-42/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PSXS8-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PSXS10-[25-50/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PSXS12-[29-70/1]-[5-24/1]
TSC-PSXS1
TSC-PSXS2
TSC-PSXS3
TSC-PSXS4
TSC-PSXS5
TSC-PSXS6
TSC-PSXS8
TSC-PSXS10
TSC-PSXS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

612666017 ~ 42Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.020 ~ -0.0382
1 Pieza(s)

10 Días o más

816687521 ~ 51Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

10206108025 ~ 50Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

122461210029 ~ 70Superficie plana / Superficie lateralAlivio de cuello estándar-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)

10 Días o más

612666017 ~ 42Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.020 ~ -0.0382
1 Pieza(s)

10 Días o más

816687521 ~ 51Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

10206108025 ~ 50Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)

10 Días o más

122461210029 ~ 70Superficie plana / Superficie lateralProcesamiento de vanguardia R-0.032 ~ -0.0592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.014 ~ -0.0281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.014 ~ -0.0281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.014 ~ -0.0281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

484660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.020 ~ -0.0381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5104660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.020 ~ -0.0381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126660-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.020 ~ -0.0382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8166875-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102061080-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.025 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224612100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado-0.032 ~ -0.0592
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de alta helicoidal de carburo de la serie TSC, flauta múltiple, espiral de 53 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-PSXS 1 2 60 6 4 1
2 4 60 6 4 1
3 6 60 6 4 1
4 8 60 6 4 1
5 10 60 6 4 1
6 12 60 6 6 2
8 16 75 8 6 2
10 20 80 10 6 2
12 24 100 12 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El acabado positivo del ángulo de inclinación, el procesamiento de bordes afilados de las esquinas de la cuchilla inferior y la torsión fuerte de 53 ° brindan resistencia al terminar las superficies verticales de la pared de las bases del molde (bloques de sujeción) y al mecanizar materias primas, acero y aluminio con tratamiento térmico.
El revestimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales exhibe una excelente durabilidad, incluso con materiales de acero al carbono en bruto, además del acero tratado térmicamente.
La herramienta tiene una alta rigidez, lo que reduce al mínimo las posibilidades de rotura de la herramienta al cortar superficies laterales.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Altamente helicoidal Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Geometría Esquina filosa Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico