(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo helicoidal de carburo de la serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión de deflexión del filo de corte de 5 μm o menos), flauta múltiple, modelo en espiral / trozo de 53 °

Fresa de extremo helicoidal de carburo de la serie TSC (para soporte de ajuste por contracción / precisión de deflexión del filo de corte de 5 μm o menos), flauta múltiple, modelo en espiral / trozo de 53 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El molino de extremo helicoidal de alta precisión para el soporte de ajuste por contracción es ideal para el acabado lateral

  • TS
  • Acero general
  • Flautas múltiples (5 ~)
  • B (trozo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo helicoidal de carburo de la serie TSC (para un soporte de ajuste por contracción / precisión de deflexión de borde de corte de 5 μm o menos). Multi-flauta, 53 ° espiral / trozo modelo: Imagen relacionada
Número de Parte
TSC-SHP-PSXB3
TSC-SHP-PSXB4
TSC-SHP-PSXB5
TSC-SHP-PSXB6
TSC-SHP-PSXB8
TSC-SHP-PSXB10
TSC-SHP-PSXB12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.54650-0.01 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

464650-0.01 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.54650-0.01 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696650-0.01 ~ -0.0352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126865-0.01 ~ -0.0352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101561070-0.01 ~ -0.0352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121861275-0.01 ~ -0.0452
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo helicoidal de carburo de la serie TSC (para un soporte de ajuste por contracción / precisión de deflexión de borde de corte de 5 μm o menos). Multi-flauta, 53 ° espiral / trozo modelo: Imagen relacionada

MNúmero de odel   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-SHP-PSXB 3 4.5 50 6 4 1
4 6 50 6 4 1
5 7.5 50 6 4 1
6 9 50 6 6 2
8 12 65 8 6 2
10 15 70 10 6 2
12 18 75 12 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
La precisión de desviación de la cuchilla dentro de 5 μm (nuestra relación medida) / conicidad posterior dentro de 5 μm / diámetro del vástago, tolerancia estándar h5, se ha adoptado para una herramienta de alta calidad con una variación de calidad mínima. Está
ideal para mecanizado de acabado lateral que requiere alta precisión.
Diseñado para tener una forma de cuchilla con énfasis en la nitidez gracias a la cuchilla positiva / punta de borde afilado, es adecuado para mecanizar materias primas de acero al carbono, etc.
El revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en materias primas de acero al carbono, además de acero tratado térmicamente.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Altamente helicoidal Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico