(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de longitud de cuchilla 3D que produce un acabado de alta calidad compatible con una amplia gama de áreas de mecanizado.

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 2 flautas / Longitud de flauta 3D (regular): Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-EM2R0.2
SEC-EM2R0.4
SEC-EM2R0.5
SEC-EM2R0.8
SEC-EM2R1
SEC-EM2R1.2
SEC-EM2R1.5
SEC-EM2R1.8
SEC-EM2R1.91
SEC-EM2R1.92
SEC-EM2R1.93
SEC-EM2R1.94
SEC-EM2R1.95
SEC-EM2R1.96
SEC-EM2R1.97
SEC-EM2R1.98
SEC-EM2R1.99
SEC-EM2R2
SEC-EM2R2.5
SEC-EM2R2.25
SEC-EM2R2.26
SEC-EM2R2.27
SEC-EM2R2.28
SEC-EM2R2.29
SEC-EM2R2.30
SEC-EM2R2.31
SEC-EM2R2.32
SEC-EM2R2.33
SEC-EM2R2.34
SEC-EM2R2.35
SEC-EM2R2.36
SEC-EM2R2.37
SEC-EM2R2.38
SEC-EM2R2.39
SEC-EM2R2.40
SEC-EM2R2.41
SEC-EM2R2.42
SEC-EM2R2.43
SEC-EM2R2.44
SEC-EM2R2.45
SEC-EM2R2.46
SEC-EM2R2.47
SEC-EM2R2.48
SEC-EM2R2.49
SEC-EM2R2.81
SEC-EM2R2.82
SEC-EM2R2.83
SEC-EM2R2.84
SEC-EM2R2.85
SEC-EM2R2.86
SEC-EM2R2.87
SEC-EM2R2.88
SEC-EM2R2.89
SEC-EM2R2.90
SEC-EM2R2.91
SEC-EM2R2.92
SEC-EM2R2.93
SEC-EM2R2.94
SEC-EM2R2.95
SEC-EM2R2.96
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Geometría Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
Disponible

12 Días o más

0.20.6340-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

0.41.2340-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

0.51.5340-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

0.82.4340-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

13445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.23.6445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.54.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.85.4445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

14 Días o más

1.916445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.926445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.936445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.946445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.956445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.966445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.976445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.986445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

1.996445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

26445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

2.57.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.257.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.267.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.277.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.287.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.297.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.37.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.317.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.327.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.337.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.347.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.357.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.367.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.377.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.387.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.397.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.47.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.417.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.427.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.437.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.447.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.457.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.467.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.477.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.487.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.497.5445-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.819645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.829645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.839645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.849645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.859645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.869645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.879645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.889645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.899645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.99645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.919645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.929645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.939645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.949645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.959645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

9 Días o más

2.969645-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 2 flautas / Longitud de flauta 3D (regular): Imagen relacionada

Número de modelo
SEC-EM2R (Estándar)/SEC-PEM2R (Borde afilado)

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
0.2 0.6 40 3 1
0.4 1.2 40 3 1
0.5 1.5 40 3 1
0.8 2.4 40 3 1
1 3 45 4 1
1.2 3.6 45 4 1
1.5 4.5 45 4 1
1.8 5.4 45 4 1
1.91 ~ 1.99 6 45 4 1 □ (solo estándar)
2 6 45 4 1
2.25 ~ 2.49 7.5 45 4 1 □ (solo estándar)
2.5 7.5 45 4 1
2.81 ~ 2.99 9 45 6 1 □ (solo estándar)
3 9 45 6 1
3.01 ~ 3.49 10.5 45 6 1 □ (solo estándar)
3.5 10.5 45 6 1
3.51 ~ 3.99 12 50 6 1 □ (solo estándar)
4 12 50 6 1
4.51 ~ 4.99 15 55 6 1 □ (solo estándar)
5 15 55 6 1
5.51 ~ 5.99 18 60 6 1 □ (solo estándar)
6 18 60 6 2
7.01 ~ 7.99 24 70 8 1 □ (solo estándar)
8 24 70 8 2
9.01 ~ 9.99 30 80 10 1 □ (solo estándar)
10 30 80 10 2
11.01 ~ 11.99 36 85 12 1 □ (solo estándar)
12 36 85 12 2

[ ! ]Los diámetros exteriores de los productos fabricados se designan en incrementos de 0,01 mm.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un molino de extremo de 2 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones.
Ofrece un acabado con muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico