(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para avellanado, 3 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para avellanado, 3 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Precio bajo

Un tipo plano de cuchilla baja con la forma de la cuchilla que es ideal para contrataladrar

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para avellanado, 3 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-ZEM3S3
TSC-ZEM3S3.3
TSC-ZEM3S3.5
TSC-ZEM3S4
TSC-ZEM3S4.2
TSC-ZEM3S4.5
TSC-ZEM3S5
TSC-ZEM3S5.5
TSC-ZEM3S6
TSC-ZEM3S6.5
TSC-ZEM3S6.8
TSC-ZEM3S7
TSC-ZEM3S7.1
TSC-ZEM3S7.2
TSC-ZEM3S7.3
TSC-ZEM3S7.4
TSC-ZEM3S7.5
TSC-ZEM3S7.6
TSC-ZEM3S7.7
TSC-ZEM3S7.8
TSC-ZEM3S7.9
TSC-ZEM3S8
TSC-ZEM3S8.5
TSC-ZEM3S9
TSC-ZEM3S9.5
TSC-ZEM3S10
TSC-ZEM3S10.3
TSC-ZEM3S10.5
TSC-ZEM3S11
TSC-ZEM3S11.5
TSC-ZEM3S12
TSC-ZEM3S12.5
TSC-ZEM3S13
TSC-ZEM3S14
TSC-ZEM3S15
TSC-ZEM3S16
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
Disponible

7 Días o más

386500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

3.386500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

3.5106500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

4116500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

4.2116500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

4.5116500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

5136600 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

5.5136600 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

6136600 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

6.5166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

6.8166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.1166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.2166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.3166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.4166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.5166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.6166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.7166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.8166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

7.9166700 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

8198700 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

8.5198800 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

9198800 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

9.5198800 ~ -0.023
Disponible

12 Días o más

102210800 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

10.32210800 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

10.52210900 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

112210900 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

11.52210900 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

122212900 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

12.52212850 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

132612850 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

142612850 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

1526121050 ~ -0.023
Disponible

7 Días o más

1632161100 ~ -0.022

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para avellanado, 3 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-ZEM3S 3 8 50 6 1
3.3 8 50 6 1
3.5 10 50 6 1
4 11 50 6 1
4.2 11 50 6 1
4.5 11 50 6 1
5 13 60 6 1
5.5 13 60 6 1
6 13 60 6 2
6.5 16 70 6 3
6.8 16 70 6 3
7 16 70 6 3
7.1 16 70 6 3
7.2 16 70 6 3
7.3 16 70 6 3
7.4 16 70 6 3
7.5 16 70 6 3
7.6 16 70 6 3
7.7 16 70 6 3
7.8 16 70 6 3
7.9 16 70 6 3
8 19 70 8 2
8.5 19 80 8 3
9 19 80 8 3
9.5 19 80 8 3
10 22 80 10 2
10.3 22 80 10 3
10.5 22 90 10 3
11 22 90 10 3
11.5 22 90 10 3
12 22 90 12 2
12.5 22 85 12 3
13 26 85 12 3
14 26 85 12 3
15
26 105 12 3
16 32 110 16 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Alcanza un efecto similar al de una fresa al dejar un ancho de tierra redondo (el ancho de la parte cilíndrica de la cuchilla periférica sin relieve del cuello), lo que aumenta la precisión del mecanizado de la superficie.
La cuchilla inferior es casi plana, ideal para terminar agujeros avellanados.
Tiene una forma de cuchilla de 3 flautas que suprime la vibración que tiende a resultar de la perforación de agujeros y el mecanizado de agujeros avellanados.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para avellanado, 3 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / Avellanado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico