(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La fina longitud de la cuchilla intermedia entre regular y larga es exclusiva de Misumi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-EM4RL6-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-EM4RL8-[33-46/1]-28 |
SN-TSC-EM4RL10-[40-50/1]-35 |
SN-TSC-EM4RL12-[47-65/1]-42 |
SN-TSC-EM4RL16-[61-88/1]-56 |
SN-TSC-PEM4RL6-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-PEM4RL8-[33-46/1]-28 |
SN-TSC-PEM4RL10-[40-50/1]-35 |
SN-TSC-PEM4RL12-[47-65/1]-42 |
SN-TSC-PEM4RL16-[61-88/1]-56 |
SNR-TSC-EM4RL6-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-EM4RL8-[33-46/1]-[5-28/1] |
SNR-TSC-EM4RL10-[40-50/1]-[5-35/1] |
SNR-TSC-EM4RL12-[47-65/1]-[5-42/1] |
SNR-TSC-EM4RL16-[61-88/1]-[5-56/1] |
SNR-TSC-PEM4RL6-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-PEM4RL8-[33-46/1]-[5-28/1] |
SNR-TSC-PEM4RL10-[40-50/1]-[5-35/1] |
SNR-TSC-PEM4RL12-[47-65/1]-[5-42/1] |
SNR-TSC-PEM4RL16-[61-88/1]-[5-56/1] |
TSC-EM4RL1 |
TSC-EM4RL1.5 |
TSC-EM4RL2 |
TSC-EM4RL3 |
TSC-EM4RL4 |
TSC-EM4RL5 |
TSC-EM4RL6 |
TSC-EM4RL8 |
TSC-EM4RL10 |
TSC-EM4RL12 |
TSC-EM4RL16 |
TSC-PEM4RL1 |
TSC-PEM4RL1.5 |
TSC-PEM4RL2 |
TSC-PEM4RL3 |
TSC-PEM4RL4 |
TSC-PEM4RL5 |
TSC-PEM4RL6 |
TSC-PEM4RL8 |
TSC-PEM4RL10 |
TSC-PEM4RL12 |
TSC-PEM4RL16 |
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Diámetro externo D |
|||||
TSC-EM4RL (estándar) TSC-PEM4RL (Borde afilado) |
1 | 3.5 | 45 | 6 | 1 |
1.5 | 5.25 | 45 | 6 | 1 | |
2 | 7 | 45 | 6 | 1 | |
3 | 10.5 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 17.5 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 21 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 28 | 70 | 8 | 2 | |
10 | 35 | 80 | 10 | 2 | |
12 | 42 | 95 | 12 | 2 | |
16 | 56 |
120 |
16 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● La longitud de la flauta es 3.5 veces mayor que el diámetro.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado | Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente