(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / 2.5D de longitud de flauta

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / 2.5D de longitud de flauta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La fina longitud de la cuchilla intermedia entre corta y regular es exclusiva de Misumi

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • SR

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, 4 flautas / 2.5D Longitud de flauta Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-EM4SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-EM4SR7-[23-41/1]-17.5
SN-TSC-EM4SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-EM4SR9-[28-45/1]-22.5
SN-TSC-EM4SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-EM4SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-EM4SR16-[45-73/1]-40
SN-TSC-PEM4SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-PEM4SR7-[23-41/1]-17.5
SN-TSC-PEM4SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-PEM4SR9-[28-45/1]-22.5
SN-TSC-PEM4SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-PEM4SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-PEM4SR16-[45-73/1]-40
SNR-TSC-EM4SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-EM4SR7-[23-41/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-EM4SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM4SR9-[28-45/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-EM4SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-EM4SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4SR16-[45-73/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PEM4SR7-[23-41/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-PEM4SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM4SR9-[28-45/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-PEM4SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-PEM4SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4SR16-[45-73/1]-[5-40/1]
TSC-EM4SR1
TSC-EM4SR1.5
TSC-EM4SR2
TSC-EM4SR3
TSC-EM4SR4
TSC-EM4SR5
TSC-EM4SR6
TSC-EM4SR7
TSC-EM4SR8
TSC-EM4SR9
TSC-EM4SR10
TSC-EM4SR12
TSC-EM4SR16
TSC-PEM4SR1
TSC-PEM4SR1.5
TSC-PEM4SR2
TSC-PEM4SR3
TSC-PEM4SR4
TSC-PEM4SR5
TSC-PEM4SR6
TSC-PEM4SR7
TSC-PEM4SR8
TSC-PEM4SR9
TSC-PEM4SR10
TSC-PEM4SR12
TSC-PEM4SR16
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

9 Días o más

61566020 ~ 42Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

717.586523 ~ 41Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

82087025 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

922.5107528 ~ 45Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

14 Días o más

1025108030 ~ 50Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

1230128535 ~ 55Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

16401610545 ~ 73Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

61566020 ~ 42Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

717.586523 ~ 41Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

82087025 ~ 46Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

922.5107528 ~ 45Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

14 Días o más

1025108030 ~ 50Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

1230128535 ~ 55Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

16401610545 ~ 73Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

61566020 ~ 42Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

717.586523 ~ 41Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

82087025 ~ 46Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

922.5107528 ~ 45Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

14 Días o más

1025108030 ~ 50Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

1230128535 ~ 55Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

16401610545 ~ 73Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

61566020 ~ 42Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

717.586523 ~ 41Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

82087025 ~ 46Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

922.5107528 ~ 45Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

14 Días o más

1025108030 ~ 50Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

1230128535 ~ 55Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

16401610545 ~ 73Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022
Disponible

12 Días o más

12.5445-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.53.75445-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

25445-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

37.5645-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

410650-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

512.5655-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

615660-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

717.5865-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

820870-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

922.51075-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

10251080-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

12301285-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

164016105-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

12 Días o más

12.5445-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.53.75445-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

25445-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

37.5645-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

410650-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

512.5655-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

615660-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

717.5865-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

820870-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

922.51075-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

10251080-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

12301285-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

164016105-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, 4 flautas / 2.5D Longitud de flauta Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-EM4SR
(estándar)

TSC-PEM4SR
(Borde afilado)
1 2.5 45 4 1
1.5 3.75 45 4 1
2 5 45 4 1
3 7.5 45 6 1
4 10 50 6 1
5 12.5 55 6 1
6 15 60 6 2
7 17.5 65 8 1
8 20 70 8 2
9 22.5 75 10 1
10 25 80 10 2
12 30 85 12 2
16 40 105 16 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● La longitud de la flauta es 2,5 veces mayor que el diámetro .

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico