(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa con extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas/longitud de flauta 2D (corto)★

Fresa con extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas/longitud de flauta 2D (corto)★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

26 tamaños de longitud de hoja estándar★

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 2D (corto): Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-EM4S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-EM4S6.5-[18-26/1]-13
SN-TSC-EM4S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-EM4S7.5-[20-31/1]-15
SN-TSC-EM4S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-EM4S8.5-[22-30/1]-17
SN-TSC-EM4S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-EM4S9.5-[24-35/1]-19
SN-TSC-EM4S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-EM4S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-EM4S15-[35-48/1]-30
SN-TSC-EM4S16-[37-73/1]-32
SN-TSC-EM4S20-[45-72/1]-40
SN-TSC-PEM4S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-PEM4S6.5-[18-26/1]-13
SN-TSC-PEM4S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-PEM4S7.5-[20-31/1]-15
SN-TSC-PEM4S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-PEM4S8.5-[22-30/1]-17
SN-TSC-PEM4S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-PEM4S9.5-[24-35/1]-19
SN-TSC-PEM4S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-PEM4S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-PEM4S15-[35-48/1]-30
SN-TSC-PEM4S16-[37-68/1]-32
SN-TSC-PEM4S20-[45-72/1]-40
SNR-TSC-EM4S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-EM4S6.5-[18-26/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-EM4S7-[19-31/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-EM4S7.5-[20-31/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-EM4S8-[15-31/1]-[4-16/1]
SNR-TSC-EM4S8.5-[22-30/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-EM4S9-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM4S9.5-[24-35/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-EM4S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM4S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4S15-[35-48/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM4S20-[45-67/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PEM4S6.5-[18-26/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-PEM4S7-[19-31/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-PEM4S7.5-[20-31/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PEM4S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PEM4S8.5-[22-30/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-PEM4S9-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM4S9.5-[24-35/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-PEM4S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM4S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4S15-[35-48/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM4S20-[45-67/1]-[5-40/1]
TSC-EM4S1
TSC-EM4S1.5
TSC-EM4S2
TSC-EM4S2-6
TSC-EM4S2.5
TSC-EM4S3
TSC-EM4S3.5
TSC-EM4S4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

9 Días o más

61264517 ~ 27Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

6.51385018 ~ 26Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

71485519 ~ 26Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

7.51585520 ~ 31Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

81685521 ~ 31Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

8.517106022 ~ 30Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

918106523 ~ 30Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

9.519106524 ~ 35Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

14 Días o más

1020106525 ~ 35Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

1224127529 ~ 45Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

1530168035 ~ 48Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

16321610537 ~ 73Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

20402011045 ~ 72Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

61264517 ~ 27Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

6.51385018 ~ 26Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

71485519 ~ 26Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

7.51585520 ~ 31Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

81685521 ~ 31Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

8.517106022 ~ 30Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

918106523 ~ 30Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

9.519106524 ~ 35Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

14 Días o más

1020106525 ~ 35Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

1224127529 ~ 45Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

1530168035 ~ 48Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

16321610537 ~ 68Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

20402011045 ~ 72Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.021

9 Días o más

61264517 ~ 27Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

6.51385018 ~ 26Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

71485519 ~ 31Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

7.51585520 ~ 31Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

81685515 ~ 31Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

8.517106022 ~ 30Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

918106523 ~ 35Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

9.519106524 ~ 35Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

14 Días o más

1020106525 ~ 35Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

1224127529 ~ 45Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

1530168035 ~ 48Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

16321610537 ~ 68Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

20402011045 ~ 67Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

61264517 ~ 27Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

6.51385018 ~ 26Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

71485519 ~ 31Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

7.51585520 ~ 31Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

81685521 ~ 31Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

8.517106022 ~ 30Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

918106523 ~ 35Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

9.519106524 ~ 35Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

14 Días o más

1020106525 ~ 35Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

1224127529 ~ 45Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

1530168035 ~ 48Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021

9 Días o más

16321610537 ~ 68Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

20402011045 ~ 67Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.021
Disponible

12 Días o más

12440-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.53440-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

24440-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

24645-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

2.55440-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

36645-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

3.57645-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

48645-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 2D (corto): Imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo  Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro exterior
D
Diámetro del vástago
d
TSC-EM4S
(estándar)

TSC-PEM4S
(Borde afilado)
142401
1.543401
244401
2664451
2.545401
366451
3.567451
468451
4.569451
5610451
5.5611452
6612451
6.5813501
7814551
7.5815551
8816552
8.51017601
91018651
9.51019651
101020652
121224752
141228753
151630801
1616321052
1816361053
2020401101
\r\n

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico