(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de la serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 1D (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo de la serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 1D (trozo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Además de los artículos en existencia, el diámetro exterior se puede especificar en incrementos de 0.01 mm a través de un procesamiento adicional

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 1D (trozo): Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SH-EM2B0.5
TSC-SH-EM2B1
TSC-SH-EM2B1.5
TSC-SH-EM2B2
TSC-SH-EM2B2.5
TSC-SH-EM2B3
TSC-SH-EM2B3.5
TSC-SH-EM2B4
TSC-SH-EM2B5
TSC-SH-EM2B5.5
TSC-SH-EM2B6
TSC-SH-EM2B8
TSC-SH-EM2B10
TSC-SH-EM2B12
TSC-SH-PEM2B0.5
TSC-SH-PEM2B1
TSC-SH-PEM2B1.5
TSC-SH-PEM2B2
TSC-SH-PEM2B2.5
TSC-SH-PEM2B3
TSC-SH-PEM2B4
TSC-SH-PEM2B5
TSC-SH-PEM2B5.5
TSC-SH-PEM2B5.80
TSC-SH-PEM2B5.97
TSC-SH-PEM2B6
TSC-SH-PEM2B7.80
TSC-SH-PEM2B8
TSC-SH-PEM2B9.97
TSC-SH-PEM2B10
TSC-SH-PEM2B11.98
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Longitud de agarre L1
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5440Con plomoProducto almacenado291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11440Con plomoProducto almacenado291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5440Con plomoProducto almacenado301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22440Con plomoProducto almacenado311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5440Con plomoProducto almacenado321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33640Con plomoProducto almacenado271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53.5640Con plomoProducto almacenado281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44640Con plomoProducto almacenado291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55640Con plomoProducto almacenado281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55.5640Con plomoProducto almacenado271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66640Con plomoProducto almacenado262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88850Con plomoProducto almacenado322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101060Con plomoProducto almacenado382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121265Con plomoProducto almacenado392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5440Esquina filosaProducto almacenado291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11440Esquina filosaProducto almacenado291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5440Esquina filosaProducto almacenado301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22440Esquina filosaProducto almacenado311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5440Esquina filosaProducto almacenado321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33640Esquina filosaProducto almacenado271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44640Esquina filosaProducto almacenado291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55640Esquina filosaProducto almacenado281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55.5640Esquina filosaProducto almacenado271
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.86640Esquina filosaProducto manufacturado261
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.976640Esquina filosaProducto manufacturado261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66640Esquina filosaProducto almacenado262
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7.88850Esquina filosaProducto manufacturado321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88850Esquina filosaProducto almacenado322
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.97101060Esquina filosaProducto manufacturado381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101060Esquina filosaProducto almacenado382
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

11.98121265Esquina filosaProducto manufacturado391

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 1D (trozo): Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-SH-EM2B (Estándar)/TSC-SH-PEM2B (Sharp Edge)

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
0.5 0.5 40 4 29 1
1 1 40 4 29 1
1.5 1.5 40 4 30 1
2 2 40 4 31 1
2.5 2.5 40 4 32 1
3 3 40 6 27 1
3.01 ~ 3.49 3.5 40 6 28 1
3.5 3.5 40 6 28 1
3.51 ~ 3.99 4 40 6 29 1
4 4 40 6 29 1
4.01 ~ 4.49 4.5 40 6 30 1
4.5 4.5 40 6 30 1
4.51 ~ 4.99 5 40

6

28 1
5 5 40

6

28 1
5.01 ~ 5.49 5.5 40

6

27 1
5.5 5.5 40

6

27 1
5.51 ~ 5.99 6 40

6

26 1
6 6 40

6

26 2
7.51 ~ 7.99 8 50

8

32 1
8 8 50

8

32 2
9.51 ~ 9.99 10 60

10

38 1
10 10 60

10

38 2
11.51 ~ 11.99 12 65

12

39 1
12 12 65

12

39 2

[ ! ]Los diámetros de las cuchillas de los productos fabricados se designan en incrementos de 0.01 mm
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La longitud de la cuchilla y la longitud total se acortan para el ajuste por contracción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico