(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo popular de mango largo está disponible a un precio razonable

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-LS-HEM4S2
TSC-LS-HEM4S2.5
TSC-LS-HEM4S3
TSC-LS-HEM4S4
TSC-LS-HEM4S5
TSC-LS-HEM4S6
TSC-LS-HEM4S7
TSC-LS-HEM4S8
TSC-LS-HEM4S8-6
TSC-LS-HEM4S9
TSC-LS-HEM4S10
TSC-LS-HEM4S10-8
TSC-LS-HEM4S11
TSC-LS-HEM4S12
TSC-LS-HEM4S12-10
TSC-LS-HEM4S13
TSC-LS-HEM4S16
TSC-LS-HEM4S17
TSC-LS-HEM4S18
TSC-LS-HEM4S20
TSC-LS-HEM4S22
TSC-LS-HPEM4S2
TSC-LS-HPEM4S2.5
TSC-LS-HPEM4S3
TSC-LS-HPEM4S4
TSC-LS-HPEM4S5
TSC-LS-HPEM4S6
TSC-LS-HPEM4S7
TSC-LS-HPEM4S8
TSC-LS-HPEM4S8-6
TSC-LS-HPEM4S9
TSC-LS-HPEM4S10
TSC-LS-HPEM4S10-8
TSC-LS-HPEM4S11
TSC-LS-HPEM4S12
TSC-LS-HPEM4S12-10
TSC-LS-HPEM4S13
TSC-LS-HPEM4S16
TSC-LS-HPEM4S17
TSC-LS-HPEM4S18
TSC-LS-HPEM4S20
TSC-LS-HPEM4S22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.568030Con plomo11.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54.568030Con plomo12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3568030Con plomo12.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4668035Con plomo13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58610050Con plomo14.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69612070Con plomo25.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7126135-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812813585Con plomo27.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126135-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9138135-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510150100Con plomo29.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158150-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111810160-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812160108Con plomo211.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810160-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132012160-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416180120Con plomo215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172516180-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182616180-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020200140Con plomo219.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223020200-Con plomo3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.568030Esquina filosa11.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54.568030Esquina filosa12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3568030Esquina filosa12.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4668035Esquina filosa13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58610050Esquina filosa14.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69612070Esquina filosa25.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7126135-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812813585Esquina filosa27.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126135-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9138135-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510150100Esquina filosa29.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158150-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111810160-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812160108Esquina filosa211.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810160-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132012160-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416180120Esquina filosa215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172516180-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182616180-Esquina filosa3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020200140Esquina filosa219.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223020200-Esquina filosa3-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto: imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro Sha nk
d
TSC-LS-HEM4S
(estándar)

TSC-LS-HPEM4S
(Borde afilado)
2 6 3.5

1.9

30

80 1
2.5 6 4.5

2.4

30

80 1
3 6 5

2.9

30

80 1
4 6 6

3.8

35

80 1
5 6 8

4.8

50

100 1
6 6 9

5.7

70

120 2
7 6 12 135 3
8

6

6 12 135 3
8 8 12

7.6

85

135 2
9 8 13 135 3
10

8

8 15 150 3
10 10 15

9.5

100

150 2
11 10 18 160 3
12

10

10 18 160 3
12 12 18

11.5

108

160 2
13 12 20 160 3
16 16 24

15.5

120

180 2
17 16 25 180 3
18 16 26 180 3
20 20 30

19.5

140

200 2
22 20 30 200 3

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
El borde redondeado del extremo posterior de la cuchilla suprime las rayas de mecanizado causadas por el mecanizado de múltiples etapas de las superficies laterales. (Producto en la figura 3 solamente)

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico