(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo de longitud de flauta SR

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo de longitud de flauta SR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede usar en superficies rugosas. Longitud intermedia de la cuchilla entre corta y regular

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • SR

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / longitud de flauta SR Modelo: imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM4SR6-[22-42/1]-17
SN-TSC-HEM4SR8-[28-51/1]-23
SN-TSC-HEM4SR10-[33-60/1]-28
SN-TSC-HEM4SR12-[37-70/1]-32
SN-TSC-HEM4SR16-[45-78/1]-40
SNR-TSC-HEM4SR6-[22-42/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-HEM4SR8-[28-51/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM4SR10-[33-60/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-HEM4SR12-[37-70/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM4SR16-[45-78/1]-[5-40/1]
TSC-HEM4SR3
TSC-HEM4SR4
TSC-HEM4SR5
TSC-HEM4SR6
TSC-HEM4SR8
TSC-HEM4SR10
TSC-HEM4SR12
TSC-HEM4SR16
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

9 Días o más

61766022 ~ 42Alivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

82387528 ~ 51Alivio de cuello estándar0 ~ -0.022

14 Días o más

1028109033 ~ 60Alivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

12321210037 ~ 70Alivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

16401611045 ~ 78Alivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

61766022 ~ 42Procesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

822.587528 ~ 51Procesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

14 Días o más

1028109033 ~ 60Procesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

12321210037 ~ 70Procesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

16401611045 ~ 78Procesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

312660-Producto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

414.5660-Producto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

517660-Producto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

617660-Producto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

822.5875-Producto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

12 Días o más

10281090-Producto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

123212100-Producto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

164016110-Producto almacenado0 ~ -0.022

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / longitud de flauta SR Modelo: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-HEM4SR 3 12 60 6 1
4 14.5 60 6 1
5 17 60 6 1
6 17 60 6 2
8 22.5 75 8 2
10 28 90 10 2
12 32 100 12 2
16 40 110 16 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
Se considera que el producto tiene una "longitud de cuchilla SR", ya que la longitud de la cuchilla se encuentra entre la TSC-HEM4S (longitud de cuchilla corta) y la TSC-HEM4R (longitud de cuchilla normal).
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico