(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / largo de 45 °

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / largo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una longitud de hoja larga que es capaz de procesar paredes profundas en una sola toma

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo largo: imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM3L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HEM3L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HEM3L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HEM3L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HEM3L16-[70-103/1]-65
SN-TSC-HEM3L20-[80-112/1]-75
SNR-TSC-HEM3L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HEM3L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HEM3L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HEM3L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HEM3L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HEM3L20-[80-112/1]-[5-75/1]
TSC-HEM3L2
TSC-HEM3L2.5
TSC-HEM3L3
TSC-HEM3L4
TSC-HEM3L5
TSC-HEM3L6
TSC-HEM3L8
TSC-HEM3L10
TSC-HEM3L12
TSC-HEM3L16
TSC-HEM3L20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

62567030 ~ 52Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83589040 ~ 66Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10451010050 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12551212060 ~ 90Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16651613570 ~ 103Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20752015080 ~ 112Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62567030 ~ 52Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83589040 ~ 66Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10451010050 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12551212060 ~ 90Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16651613570 ~ 103Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20752015080 ~ 112Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.515660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523670-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625670-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835890-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104510100-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512120-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516135-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520150-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo largo: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-HEM3L 2 12 60 6 1
2.5 15 60 6 1
3 18 60 6 1
4 20 60 6 1
5 23 70 6 1
6 25 70 6 2
8 35 90 8 2
10 45 100 10 2
12 55 120 12 2
16 65 135 16 2
20 75 150 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico