(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / regular de 45 °

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / regular de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Unidad individual capaz de empujar en la dirección Z, conducción lateral y maniobras.

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM3R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HEM3R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HEM3R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM3R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM3R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HEM3R9-[31-50/1]-26
SN-TSC-HEM3R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HEM3R11-[39-70/1]-34
SN-TSC-HEM3R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HEM3R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-HEM3R20-[61-92/1]-56
SN-TSC-HPEM3R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HPEM3R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HPEM3R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM3R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM3R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HPEM3R9-[31-50/1]-26
SN-TSC-HPEM3R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HPEM3R11-[39-70/1]-34
SN-TSC-HPEM3R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HPEM3R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-HPEM3R20-[61-92/1]-56
SNR-TSC-HEM3R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HEM3R6.5-[28-46/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM3R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM3R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM3R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3R9-[31-50/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HEM3R11-[39-70/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HEM3R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HEM3R20-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-HPEM3R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HPEM3R6.5-[28-46/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HPEM3R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM3R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM3R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3R9-[31-50/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HPEM3R11-[39-70/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HPEM3R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HPEM3R20-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-HEM3R1
TSC-HEM3R1.5
TSC-HEM3R1.8
TSC-HEM3R2
TSC-HEM3R2.5
TSC-HEM3R2.8
TSC-HEM3R3
TSC-HEM3R3.5
TSC-HEM3R4
TSC-HEM3R4.5
TSC-HEM3R5
TSC-HEM3R5.5
TSC-HEM3R6
TSC-HEM3R6.5
TSC-HEM3R7
TSC-HEM3R7.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

62166026 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.52387028 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

72487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.52487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82687531 ~ 51Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

926108031 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034109039 ~ 60Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11341210039 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12381210043 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20562013061 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62166026 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.52387028 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

72487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.52487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82687531 ~ 51Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

926108031 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034109039 ~ 60Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11341210039 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12381210043 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20562013061 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62166026 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.52387028 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

72487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.52487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82687531 ~ 51Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

926108031 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034109039 ~ 60Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11341210039 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12381210043 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20562013061 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62166026 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.52387028 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

72487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.52487029 ~ 36Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82687531 ~ 51Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

926108031 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034109039 ~ 60Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11341210039 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12381210043 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20562013061 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.87660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.813660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.518660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

418660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.519660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

521660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.521660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

621660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.523870-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

724870-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.524870-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoCon plomoProducto almacenado1

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-HEM3R
(estándar)

TSC-HPEM3R
(Borde afilado)
1 4 60 6 1
1.5 6 60 6 1
1.8 7 60 6 1
2 8 60 6 1
2.5 10 60 6 1
2.8 13 60 6 1
3 16 60 6 1
3.5 18 60 6 1
4 18 60 6 1
4.5 19 60 6 1
5 21 60 6 1
5.5 21 60 6 1
6 21 60 6 2
6.5 23 70 8 1
7 24 70 8 1
7.5 24 70 8 1
8 26 75 8 2
9 26 80 10 1
10 34 90 10 2
11 34 100 12 1
12 38 100 12 2
16 48 110 16 2
20 56 130 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
El diseño del trozo de 3 flautas reduce la vibración y permite ranuras sin apariencia.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico