(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede usar en superficies rugosas. Longitud intermedia de la cuchilla entre corta y regular
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-17 |
SN-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-22.5 |
SN-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-28 |
SN-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-32 |
SN-TSC-HEM3SR16-[45-78/1]-40 |
SNR-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-[5-17/1] |
SNR-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-[5-23/1] |
SNR-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-[5-28/1] |
SNR-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-HEM3SR16-[45-78/1]-[5-40/1] |
TSC-HEM3SR3 |
TSC-HEM3SR4 |
TSC-HEM3SR5 |
TSC-HEM3SR6 |
TSC-HEM3SR8 |
TSC-HEM3SR10 |
TSC-HEM3SR12 |
TSC-HEM3SR16 |
Cargando…
MNúmero de odel | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Diámetro externo D |
|||||
TSC-HEM3SR | 3 | 12 | 60 | 6 | 1 |
4 | 14.5 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 17 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 17 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 22.5 | 75 | 8 | 2 | |
10 | 28 | 90 | 10 | 2 | |
12 | 32 | 100 | 12 | 2 | |
16 | 40 | 110 | 16 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga e ideal para el mecanizado a alta velocidad / mecanizado en seco.
● El diseño del trozo de 3 flautas reduce la vibración y permite ranuras sin apariencia.
●La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
● Se considera que el producto tiene una "longitud de cuchilla SR", ya que la longitud de la cuchilla se encuentra entre la TSC-HEM3S (longitud de cuchilla corta) y la TSC-HEM3R (longitud de cuchilla normal).
● En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) | Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente