(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresas de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 2 flautas / modelo corto

Fresas de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Serie estándar de la capa de TiAlN [valor C]

  • TiAlN
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-PEM2S1
XAC-PEM2S1.2
XAC-PEM2S1.5
XAC-PEM2S2
XAC-PEM2S2.5
XAC-PEM2S3
XAC-PEM2S4
XAC-PEM2S5
XAC-PEM2S6
XAC-PEM2S8
XAC-PEM2S10
XAC-PEM2S12
XAC-PEM2S14
XAC-PEM2S16
XAC-PEM2S20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
Disponible

12 Días o más

12.54400 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.244400 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.544400 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

264400 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

2.584400 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

386450 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

4116450 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

5136500 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

6136500 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

8198600 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

102210700 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

122612750 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

142614850 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

1632161000 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

2038201050 ~ -0.022

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
XAC-PEM2S 1 2.5 40 4 1
1.2 4 40 4 1
1.5 4 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 8 40 4 1
3 8 45 6 1
4 11 45 6 1
5 13 50 6 1
6 13 50 6 2
8 19 60 8 2
10 22 70 10 2
12 26 75 12 2
14 26 85 14 2
16 32 100 16 2
20 38 105 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El molino de extremo de 2 flautas se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.
La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar los bordes de las esquinas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico