(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa con extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 3 flautas, torsión de 45°/modelo corto

Fresa con extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 3 flautas, torsión de 45°/modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La nueva fresa de extremo cuadrado "estándar" con espiral de 45 ° está disponible a un precio muy bajo [Valor C]★

  • XAL
  • Acero general
  • 3 flautas
\r\n
Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 3 flautas, torsión de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada
\r\n
Número de Parte
XAL-HEM3S1
XAL-HEM3S1.5
XAL-HEM3S2
XAL-HEM3S2.5
XAL-HEM3S3
XAL-HEM3S4
XAL-HEM3S5
XAL-HEM3S6
XAL-HEM3S7
XAL-HEM3S8
XAL-HEM3S9
XAL-HEM3S10
XAL-HEM3S11
XAL-HEM3S12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]1.54451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]2.34451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]34451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]3.84451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]86601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]116601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]136601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]136602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]168701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]198752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]1910751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]2210802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]22121001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]26121002

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 3 flautas, torsión de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
XAL-HEM3S11.54541
1.52.34541
234541
2.53.84541
386061
4116061
5136061
6136062
7167081
8197582
91975101
102280102
1122100121
1226100122

Más información


El recubrimiento XAL proporciona una lubricación excelente y ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste. Esto es evidente especialmente cuando se muelen materias primas, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Más del doble de la rotación y la capacidad de alimentación en comparación con los molinos de extremo cuadrado retorcido de 30 °.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.)
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico