(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo flexible - resina, negro (Números de pieza)

Tubo flexible - resina, negro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubo de protección de plástico sin ranuras con conector dedicado de fácil montaje

  • UL
  • IEC
  • IP67

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RF-48-25

Número de Parte
RF-48-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Radio de Curvatura Requerido
(mm)
Material Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Diámetro interno
(ø (mm))
Diámetro exterior
(ø (mm))
Largo total
(m)
Radio de curvatura mínimo (cuando está montado)
(R (mm))
Radio de curvatura mínimo (cuando es móvil)
(R (mm))
Longitud especificada
(M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4890 (Fixed) / 200 (Adjustable)6 nailon/UL94V-0-40 a 1204854.52590200-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Flexible/Estándar Forma Sin Hendidura Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -40
Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 120 Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas
Color Negro Estándares aplicables IEC204 (DIN EN60204)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF-48-25 de la serie Tubo flexible - resina, negro.

Products like this...

Número de Parte
RF-16-50
RF-21-50
RF-36-25
RF-9-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Radio de Curvatura Requerido
(mm)
Material Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Diámetro interno
(ø (mm))
Diámetro exterior
(ø (mm))
Largo total
(m)
Radio de curvatura mínimo (cuando está montado)
(R (mm))
Radio de curvatura mínimo (cuando es móvil)
(R (mm))
Longitud especificada
(M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16.530 (Fixed) / 80 (Adjustable)6 nailon/UL94V-0-40 a 12016.521.2503080-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2340 (Fixed) / 100 (Adjustable)6 nailon/UL94V-0-40 a 1202328.55040100-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3670 (Fixed) / 180 (Adjustable)6 nailon/UL94V-0-40 a 1203642.52570180-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010 (Fixed) / 50 (Adjustable)6 nailon/UL94V-0-40 a 1201013501050-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm