(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo de protección de plástico sin ranuras con conector dedicado de fácil montaje
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RF-21-50
Número de Parte |
---|
RF-21-50 |
Cargando…
Tipo | Flexible/Estándar | Forma | Sin Hendidura | Temperatura de Operación (Mínima)(℃) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operación (Máxima)(℃) | 120 | Color | Negro | Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Retardante de Llamas |
Color | Negro | Estándares aplicables | IEC204 (DIN EN60204) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF-21-50 de la serie Tubo flexible - resina, negro.
Número de Parte |
---|
RF-16-50 |
RF-36-25 |
RF-48-25 |
RF-9-50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente