(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramientas de extracción para conectores 5051/5045

Herramientas de extracción para conectores 5051/5045

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (producto original de Molex)


● Esta es una herramienta para extraer contactos insertados en el conector 5051.
● Fabricante: Molex


· Una vez extraído, el contacto no se puede volver a usar.
· No se puede usar para otros conectores que no sean 5051.
· Si tira demasiado fuerte, la carcasa puede rayarse y quedar inutilizable.
· Peso: 10 g

Especificaciones

Removal Tools for 5051 / 5045 Connectors:Related Image

Más información

Método de extracción
(1) Inserte la herramienta de extracción desde el lado de acoplamiento de la carcasa.
(2) Tire del cable eléctrico con el tope terminal de la carcasa hacia arriba.
Número de Parte
J5800-004
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

5051/5045 (paso de 2.5 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 2.5 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 2.5 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179, CSA: LR19980

Especificaciones comunes

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.2 a 1.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C

Material

Artículo Material
Vivienda / oblea Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa / oblea Blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso / estañado

Acerca del acoplamiento

Información básica

Tipo aplicable Conectores 5051 Clasificación del producto Herramienta de extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J5800-004 de la serie Herramientas de extracción para conectores 5051/5045.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico