(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta 1 pieza se puede diferenciar para P común (+) y N común (-)
● Lado de entrada: 2 P terminales comunes y 2 N terminales comunes están disponibles.
● Lado de salida: se puede dividir para su uso con los 10 terminales superiores asignados a P común y los 10 terminales inferiores asignados a N común.
● ¡Diseño que ahorra espacio y ofrece un tamaño equivalente a bloques de terminales de conector de 20 polos (80 mm x 40 mm)!
● Muy útil para fuentes de alimentación comunes cuando se usa junto con bloques de terminales de conector de relé PLC.
● Se puede montar directamente o fijar a un riel DIN de 35 mm.
Sizes Tamaños de tornillos: M3.5 en el lado de entrada y M3 en el lado de salida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MWI-COM-P10N10
Número de modelo | Peso (g) |
MWI-COM-P10N10 | 91 |
Especificaciones
Tensión nominal | 125 V máx. |
Corriente nominal | 10 A máx. |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más (a 500 V DC Megger) |
Voltaje pico | 500 V CA Intervalo de 1 minuto |
Tornillos de bloque de terminales | Lado de entrada: M3.5 P Polo x 2, N Pole x 2 L: 7 mm máx. Lado de salida: M3 P Polo x 10, N Polo x 10 L: 5,9 mm máx. |
Par torque | Lado de entrada (M3.5): 0.8 a 1.0 N ∙ m Lado de salida (M3): 0.6 a 0.9 N ∙ m |
Alambre compatible | Lado de entrada (M3.5): 2 mm2 máx. Lado de salida (M3): 1,25 mm2 máx. |
Temperatura ambiente | -20 ~ +80 °C |
Humedad relativa | 45 ~ 85 % |
Material
Bloque de terminales | Lado de entrada UL94V-0 (tereftalato de polibutileno) Lado de salida UL94V-0 (tereftalato de polibutileno) |
Cubierta como anteriormente |
Lado de entrada UL94V-2 (policarbonato) Lado de salida UL94V-0 (policarbonato) |
Caja | UL94V-0 (policarbonato) |
Placa de circuito | Epoxi de vidrio |
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje DIN / directo | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Número de polos(Polo) | 2 | Medida del tornillo | M3 | Cantidad de E / S | 1 a N |
Corriente nominal (JIS)(A) | 10 | Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) | 80 x 42 x 42.4 | Dispositivo compatible Fabricantes | Opcional |
Número de comunes | Bipolar (P, N) | Terminales Crimp | M3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWI-COM-P10N10 de la serie Esta pieza se puede diferenciar para el P común (+) y N común (-).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente