(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables del sensor de imagen - arnés de la cámara, longitud configurable

Cables del sensor de imagen - arnés de la cámara, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Arnés de longitud libre compatible con cámara CCD

Arnés de cámara de longitud libre: imagen relacionada


● Puede soportar cámaras CCD analógicas generales.
(Para fabricantes compatibles y números de modelo,
consulte las especificaciones del fabricante de la cámara / diagrama de conexión)
● La longitud de este producto se puede especificar en incrementos de 0,1 m de 0,2 a 25 m.
● Al especificar una longitud adecuada, puede reducir el ruido
y el costo de cables caros.


· Para conocer los números de modelo de cámara compatibles, consulte el diagrama de conexión a continuación o realice una selección según el propósito.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Arnés de cámara de longitud libre: imagen relacionada

Arnés de cámara de longitud libre: imagen relacionada

Más información

Arnés de cámara de longitud libre: imagen relacionada

Arnés de cámara de longitud libre: imagen relacionada

Número de Parte
ACJH-JSJP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-JSP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-SJP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-SP-A-[0.2-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

0.2 ~ 25
1 Pieza(s)

14 Días o más

0.2 ~ 25
1 Pieza(s)

14 Días o más

0.2 ~ 25
1 Pieza(s)

14 Días o más

0.2 ~ 25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación 1 Cámara CCD Rango especificado de longitud de cable(m) 0.2 ~ 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm