(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Omron OMNUC Serie W para potencia

Omron OMNUC Serie W para potencia

Arnés accionado por potencia con longitud especificada.

  • Relé
  • Robot
  • AC Servo
  • Fuente de alimentación del motor
  • Freno de motor

● Seleccione entre cables fijos y cables móviles.
● Un modelo que permite un corte sencillo en un extremo del relé es parte de la línea.


· Las piezas utilizadas son las piezas recomendadas que figuran en el "Omron: OMNUC W Series User Manual". (Algunos productos equivalentes utilizados)
· Los terminales redondos M4 vienen con cables FG y de freno.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .
Página de componentes >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.


Omron W Series for Power: imagen relacionada

Omron W Series for Power: imagen relacionada

Omron W Series for Power: imagen relacionada
 
Número de Parte
SVPO-OMNW1-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1B-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1B-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1B-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW1B-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2B-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2B-B-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2B-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPO-OMNW2B-HM-B-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Imagen de diámetro exterior Modelo de cable Motor compatible Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorDoble puntaMontado(Modelo R88M-W03030 - W75030 / Modelo R88M-WP10030 - WP75030)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorDoble puntaMóvil(Modelo R88M-W03030 - W75030 / Modelo R88M-WP10030 - WP75030)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorAmplificador lateral cortadoMontado(Modelo R88M-W03030 - W75030 / Modelo R88M-WP10030 - WP75030)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorAmplificador lateral cortadoMóvil(Modelo R88M-W03030 - W75030 / Modelo R88M-WP10030 - WP75030)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoDoble puntaMontado(Modelo R88M-W03030 - W75030-B / Modelo R88M-WP10030 - WP75030-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoDoble puntaMóvil(Modelo R88M-W03030 - W75030-B / Modelo R88M-WP10030 - WP75030-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoAmplificador lateral cortadoMontado(Modelo R88M-W03030 - W75030-B / Modelo R88M-WP10030 - WP75030-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoAmplificador lateral cortadoMóvil(Modelo R88M-W03030 - W75030-B / Modelo R88M-WP10030 - WP75030-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorDoble puntaMontado(Modelo R88M-W1K030 - W2K030 / Modelo R88M-W45015 - W1K315 / Modelo R88M-W30010 - W90010)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorDoble puntaMóvil(Modelo R88M-W1K030 - W2K030 / Modelo R88M-W45015 - W1K315 / Modelo R88M-W30010 - W90010)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorAmplificador lateral cortadoMontado(Modelo R88M-W1K030 - W2K030 / Modelo R88M-W45015 - W1K315 / Modelo R88M-W30010 - W90010)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para fuente de alimentación del motorAmplificador lateral cortadoMóvil(Modelo R88M-W1K030 - W2K030 / Modelo R88M-W45015 - W1K315 / Modelo R88M-W30010 - W90010)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoDoble puntaMontado(Modelo R88M-W1K030 - W2K030-B / Modelo R88M-W45015 - W1K315-B / Modelo R88M-W30010 - W90010-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoDoble puntaMóvil(Modelo R88M-W1K030 - W2K030-B / Modelo R88M-W45015 - W1K315-B / Modelo R88M-W30010 - W90010-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoAmplificador lateral cortadoMontado(Modelo R88M-W1K030 - W2K030-B / Modelo R88M-W45015 - W1K315-B / Modelo R88M-W30010 - W90010-B)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para frenoAmplificador lateral cortadoMóvil(Modelo R88M-W1K030 - W2K030-B / Modelo R88M-W45015 - W1K315-B / Modelo R88M-W30010 - W90010-B)0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Forma del conector Recto Blindaje N/A
Amplificador compatible OMNUC W Series Rango especificado de longitud de cable 0.2 ~ 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico