(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de conversión de conector, modelo de conexión 1 a 1

Cable de conversión de conector, modelo de conexión 1 a 1

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

La conversión a conectores heterogéneos es posible.

  • PLC
  • Pequeño diámetro

● Convenientes cables de conversión de conectores para conectar PLC y bloques de terminales.
● Tenemos una variedad de bloques de terminales de conectores disponibles. Es posible usarlos juntos.
Consulte debajo de la lista de precios.


· El número de modelo estándar es para cableado directo. Asegúrese de revisar el diagrama de cableado.
· El cable admite una clasificación de 30 V.
· No se puede personalizar la longitud del cable de tierra del conector D-sub.
 
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .
Página de componentes >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Modelo de conexión 1 a 1: imagen relacionada
Número de Parte
DSUB37-FCN40-A-[0.2-50/0.1]
DSUB37-FCN40-SB-[0.2-50/0.1]
DSUB37-MIL40-A-[0.2-50/0.1]
DSUB37-MIL40-SB-[0.2-50/0.1]
FCN24-MIL20-A-[0.2-50/0.1]
FCN24-MIL20-SB-[0.2-50/0.1]
FCN24-MIL34-A-[0.2-50/0.1]
FCN24-MIL34-SB-[0.2-50/0.1]
FCN40-DSUB37-A-[0.2-50/0.1]
FCN40-DSUB37-SB-[0.2-50/0.1]
FCN40-MIL34-A-[0.2-50/0.1]
FCN40-MIL34-SB-[0.2-50/0.1]
FCN40-MIL40-A-[0.2-50/0.1]
FCN40-MIL40-SB-[0.2-50/0.1]
MIL40-DSUB37-A-[0.2-50/0.1]
MIL40-DSUB37-SB-[0.2-50/0.1]
MIL40-FCN40-A-[0.2-50/0.1]
MIL40-FCN40-SB-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conector CN1 Conector CN2 Color del cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Dsub37-Core hembraFCN40-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Dsub37-Core hembraFCN40-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Dsub37-Core hembraMIL40-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Dsub37-Core hembraMIL40-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN24-Core hembraMIL20-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN24-Core hembraMIL20-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN24-Core hembraMIL34-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN24-Core hembraMIL34-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN40-Core hembraDsub37-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN40-Core hembraDsub37-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN40-Core hembraMIL34-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN40-Core hembraMIL34-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN40-Core hembraMIL40-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

FCN40-Core hembraMIL40-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MIL40-Core hembraDsub37-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MIL40-Core hembraDsub37-Core hembraNegro0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MIL40-Core hembraFCN40-Core hembraArmada0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MIL40-Core hembraFCN40-Core hembraNegro0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Voltaje del cable(V) 30 Tamaño del conductor(AWG) 28 Cable estándar UL

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico