(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables cuadrados: cable D-sub con conector en ángulo Honda Tsushin Kogyo

Cables cuadrados: cable D-sub con conector en ángulo Honda Tsushin Kogyo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Usado en equipos FA como un panel táctil.

  • Ahorro de espacio
  • Contramedida EMI
  • Soldadura
  • Pequeño diámetro

● Utiliza conectores de medio paso de la serie Honda Tsushin Kogyo PCS.
● Cable fabricado por Keyence Corporation que es compatible con dispositivos FA, como pantallas programables, etc.
● La cubierta del conector es un modelo en ángulo, y el uso de cables delgados le permite ahorrar espacio.


· No encaja con los conectores de PCR. Por favor tenga cuidado.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· Cuando se utiliza con pantallas programables de Keyence Corporation, debe proporcionar un número personalizado.
 
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .
Página de componentes >> Haga clic aquí .

Especificaciones

General Purpose EMI Countermeasures Angle Model:Related Image

General Purpose EMI Countermeasures Angle Model:Related Image

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

 

Modelo de ángulo de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

Modelo de ángulo de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

Número de Parte
NPCS-SARJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBRJ-D-20-[0.2-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.2 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Visión de conjunto

● La serie PCS es una interfaz miniaturizada de alta densidad con diversas variaciones, y su paso entre contactos está diseñado para ser de 1.27 mm con el fin de admitir componentes electrónicos miniaturizados.

● Estructura robusta para interfaz
● Quick-lock con la cerradura de resorte de metal
● También tiene un accesorio de prevención de errores de inserción.
● Diseñado para una inserción / extracción suave incluso con grandes números de núcleos

Especificaciones

Tensión nominal 250 V CA (rms)
Corriente nominal 1 A
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más a 100 V CC
Voltaje pico 750 V CA (rms) (Serie PCS)
500 V CA (rms) (Serie PCS-XE)
Resistencia al contacto 35 mΩ o menos (no aplicable para ciertos productos)

Dimensiones / Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Tipo de conector PCS Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
CN1 Hembra CN2 Macho Numero de nucleos 20
Tensión nominal de cable(V) 300 Blindaje 1 capa Cable estándar (UL / CSA) UL
Color del cable Blanco AWG 28 Tipo de cable D
Método de anclaje del conector Cerradura de resorte Detalles del conector 2 RJ11 Modular Observación CN2 es RJ11

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico