(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio dedicado modelo SSB/SSM, base de montaje

Accesorio dedicado modelo SSB/SSM, base de montaje
  • Descuento por volumen

Base de montaje dedicada modelo SSB / SSM.

  • Acero
  • Tamaño fijo
  • Maquinado de orificios
  • Web Box

Especificaciones

Accesorio dedicado modelo SSB/SSM, base de montaje: imagen relacionada

Lista de precios / Modelos compatibles

Número de parte Tamaño (Unidad: mm) Peso Modelo de caja compatible
A B
BOX-SSC-1215 76 126 108 BOX-SS*121508
BOX-SSC-1515 106 126 138 BOX-SS*151508
BOX-SSC-1522 106 196 210 BOX-SS*152210
BOX-SSC-2020 156 176 272 BOX-SS*202010
BOX-SSC-2028 156 256 397 BOX-SS*202812

Más información

Accesorio dedicado modelo SSB/SSM, base de montaje: imagen relacionada

Especificaciones

Material SECC t1.2 (Tratamiento de superficie: no procesado)
Tornillos Incluidos M5 x 8 Panhead Chromate x 4 piezas
Número de Parte
BOX-SSC-1215
BOX-SSC-1515
BOX-SSC-1522
BOX-SSC-2020
BOX-SSC-2028
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Notas especiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12676Caja compatible BOX-SSB / SSM121508
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126106Caja compatible BOX-SSB / SSM121508
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

196106Caja compatible BOX-SSB / SSM152210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

176156Caja compatible BOX-SSB / SSM202010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

256156Caja compatible BOX-SSB / SSM202812

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Basado en Chasis Caracteristicas Modelo atornillado Grosor del tablero del cuerpo(mm) N/A
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7 Ancho(mm) 7 Contenido de la etiqueta Hierro
Desviación (Máx.)(mm) Interior

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico