(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores cuadro eléctrico - Partes exteriores cuadro eléctrico, pies de goma

Partes exteriores cuadro eléctrico - Partes exteriores cuadro eléctrico, pies de goma
  • Descuento por volumen

Pies de goma que vienen en una amplia gama de especificaciones y capacidades de carga.

Características
· Sirve como tope deslizante para jigs por su alto poder de agarre.
· Ayuda a prevenir daños por impacto a los dispositivos.
· Sin cantidad mínima o máxima de pedido.

Especificaciones

Rubber Feet:Related Image

Número de modeloNo.H1H2D1D2d1d2Fijación recomendada
Tamaño de tornillo
Carga
(kg)
Desviación
(mm)
Peso del producto (g)
C-30-RK1053101035M31010.5
129412835M3621
1585151436M31522
1510103151035M31122
16105161436M31523
18117181547M41524
20127201647M4202.55
2017178201537M31016
222410221837M310112
23145231948M4252.38
23202010232048M410111
24105241949M42026
2615102620410M430310
2818112822412M430412
2915102924414M430312
3019103024414M4303.515
32151553226514M5452.415
322020103226515M5502.320
32252593228514M5504.328
3418103426517M540418
36171793620617M615121
3622123630512M5603.528
3824133832512M5100435
402294028514M570330
4527124535512M5100352
6326156348714M6401103

Más información

 Pies de goma: imagen relacionada
Número de Parte
C-30-RK-30
C-30-RK-2017
C-30-RK-3215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño ancho
(mm)
Tamaños verticales
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
Soportar la carga
(kg)
Desviación (Máx.)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303019303.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202017101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10323215452.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Caracteristicas Dureza: 65 ° ± 5 ° Material EPDM Color Negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico